Nyheder –
En nordtysk virksomhed med tradition
NORD DRIVESYSTEMS udvikler, producerer og sælger drevteknologi og er en af de ledende internationale udbydere af komplette drevløsninger, indenfor gear, motorer og sekvensomformere, i branchen. Historien bag NORD’s succes startede i 1965, i Bargteheide tæt på Hamborg, hvor virksomhedens hovedkvarter også ligger den dag i dag.
Bargteheide, 2022-06-03
Hovedkvarteret i Bargteheide omfatter produktion, fremstilling, montering og service. 790 medarbejdere arbejder her på et driftsområde på 57.800 m2. “Det er vores ønske at være de bedste partnere, på langt sigt, overfor vore kunder, og at kunne tilbyde kompetent rådgivning, kortere leveringstider og omfattende service indenfor drevteknik”, siger Jutta Humbert, administrerende direktør for GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co.KG.
NORD har årtiers erfaring med udvikling og produktion af forskellige drevløsninger til over 100 brancher. Virksomhedens sortiment omfatter gearenheder der kan yde et moment fra 10 Nm og op til mere end 282 kNm, elektriske motorer der kan yde fra 0,12 op til 1.000 kW og frekvensomformere op til 160 kW. Fabrikantens omformerløsninger er tilgængelige for konventionelle styreskabsinstallationer samt decentraliserede, fuldt integrerede drevenheder. Udover standarddrev leverer NORD koncepter og løsninger til specielle krav som f.eks. energibesparende drev eller eksplosionsbeskyttede systemer.