Nyheder –
MAXXDRIVE® industrielle gearenheder – NORDs stærkeste
Den samlede portefølje af MAXXDRIVE® parallelle og retvinklede gearenheder fra NORD DRIVESYSTEMS tilbyder høje udgangsmomenter fra 15 til 282 kNm i 11 størrelser. Ud over disse gennemprøvede standardserier tilbyder NORD DRIVESYSTEMS den nye serie MAXXDRIVE® XT med retvinklede gearenheder med termisk optimeret design i syv størrelser fra 15 til 75 kNm. Sammen med det omfattende tilbehørs- og ekstraudstyrsprogram giver det modulære system mulighed for planlægning af perfekt matchede drevsystemer til tunge anvendelser som fx transportbånd eller omrørere.
Brampton, ON, 2021-07-26
MAXXDRIVE® industrielle gearenheder anvendes, når der kræves høje udgangsmomenter og kræfter. Sammen med det passende tilbehør findes der i MAXXDRIVE® porteføljen den teknisk og økonomisk perfekte drevløsning til hvert enkelt kundeprojekt. De omfattende konfigurations- og monteringsmuligheder for MAXXDRIVE® industrielle gear muliggør standardiserede såvel som skræddersyede drevløsninger. Kombinationen af motor, gear, kobling og bremsesystem resulterer fx i nøjagtigt planlagte komplette enheder, der leveres klar til installation, monteret på en motorsvingstander eller en bundramme. Som et alternativ kan fastgørelsen på motoren realiseres ved hjælp af en IEC/NEMA-adapter.
Et stort udvalg af tilgængelige flange- og udgangsakselversioner sikrer, at kundens behov matches perfekt. Det mekaniske og termiske design af alle industrielle gearenheder fra NORD er altid baseret på de eksisterende driftsdata for den pågældende situation og på de omgivende forhold på installationsstedet. MAXXDRIVE® porteføljen sikrer således maksimal tilpasning til hver enkelt situation, hvilket resulterer i drevsystemer, der opfylder de højeste krav, når det gælder pålidelighed og lang levetid.
Hvis det eksisterende modulsystem ikke direkte opfylder dine behov, er du velkommen til at kontakte NORD: Det er vores mål at udvikle den rigtige løsning sammen med dig. Takket være korte beslutningsprocesser og vores store produktionsdybde kan vi hurtigt reagere på dine individuelle udfordringer.