Nyheder –
NORDAC FLEX SK 205E – fleksibel til håndtering og positionering
Takket være det brede udvalg af funktioner og direkte montering, på drevet eller tæt på drevet, er den decentraliserede NORDAC FLEX frekvensomformer særligt velegnet til anvendelse inden for positionering eller til flytte- og drejeopgaver inden for håndteringsteknologien.
Bargteheide, 2021-10-05
NORDAC FLEX omformere er monteret direkte på motoren eller tæt på motoren. Det betyder, at der kun kræves korte motor- og encoder-kabler samt kabler af minimumslængden til direkte tilsluttede applikationssensorer og aktuatorer. Installationens topologi leverer lineære forsyninger til netspændingen, 24 V styrespænding og feltbussystemer/Industrielt Ethernet. Med NORDAC FLEX SK 205E kan dynamiske bevægelser med korte start-/stoptider eller cyklisk drift implementeres takket være høj overbelastning og ekstra bremsemodstande. Det er muligt at anvende højeffektive synkronmotorer, ligesom det er muligt at anvende bremsemotorer og encoder-feedback, f.eks. til positionsstyrede håndteringssystemer. Også lodrette bevægelser, f.eks. til løftesystemer med højere ydelseskrav og belastninger, kan også betjenes i samme system. Alle strøm- og datakabelforbindelser fås som tilvalg som plug-in versioner. Tilvalg som funktionel sikkerhed via PROFIsafe fuldender pakken, hvilket gør NORDAC FLEX SK 205E til en fleksibel all-rounder i dette markedssegment.
Styring af op til fire synkroniserede akser
På grund af den interne PLC og POSICON positionsstyringen til relativ og absolut positionering kan NORDAC FLEX synkronisere flere NORD drev i master-slave tilstanden. Den integrerede POSICON-funktion sikrer, at omformeren er i stand til at bestemme masterdrevets aktuelle position og overføre den til de følgende slaveakser som positionen af indstillingspunktet. Som følge heraf kan funktioner som synkroniseret bevægelse og ”flyvesav” udføres hurtigt og præcist. Op til tre slave-omformere kan styres af en master-omformer. Det er ikke nødvendigt med en højere grad af styring. NORD kører selvforsynende for at sikre problemfri behandling i mange forskellige håndterings- og positioneringsanvendelser.