Nyheder –
Optimal styring af mobile pumper
Med deres funktionelle og valgfrie alsidighed samt et bredt effektområde på op til 22 kW er decentraliserede NORDAC FLEX frekvensomformere ideelle til brug i mobile pumper.
Bargteheide, 2021-08-24
Mobile pumper, f.eks. til vinindustrien eller gulvslibnings- og rengøringsmaskiner, stiller normalt høje krav til drevstyringen. Med NORDAC FLEX SK 200E leverer NORD den rigtige løsning. Den decentraliserede frekvensomformer er udstyret med skalerbare funktioner samt en regulering af høj præcision og kan monteres direkte på motoren eller installeres tæt på den på maskinen. Omformeren genererer selv styrespændingen og kan nemt styres og betjenes lokalt ved hjælp af en switch og roterende potentiometer. Ved hjælp af omformerens integrerede PLC kan enheden autonomt udføre mindre logiske funktioner.
Perfekt tilpasset til mobile pumper
Drevstyringen strækker sig ind i lave hastighedsintervaller og forhindrer kraftige turbulenser. Drivsystemerne sikrer en flow-indstilling med høj opløsning og kan – på samme tid – måle mediets tæthed, temperatur og volumen ved hjælp af eksterne sensorer. Derudover sikrer omformeren, at motoren starter og stopper jævnt, muliggør – med dedikerede sensorer – selvregulerende hastigheder, der tilpasser sig bestemte trykområder, og giver effektiv beskyttelse mod tørkørsel.
Mobiltransport og dosering med NORDAC FLEX:
- Glat flow takket være højpræcisionsregulering ved lav hastighed
- Integreret PLC sikrer høj ydeevne
- POSICON positioneringsfunktion sikrer præcis dosering
- Motormonteret eller installation lukker motoren
- Enkel betjening
- Kapslingsklasser op til IP66
- Yderst velegnet til døgndrift