Soluciones de accionamiento para el envasado de final de línea

En el último paso del proceso de envasado, el envasado de final de línea, se trasladan cargas muy pesadas a lo largo de prolongados recorridos. Esto requiere sistemas de accionamiento individuales y muy potentes.

En nuestro libro blanco descubrirá más sobre el uso de las soluciones de sistema con motores asíncronos controlados de manera descentralizada en el envasado de final de línea.

Descargar libro blanco

Tecnología de accionamiento NORD para el envasado de final de línea

NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones de accionamiento de un solo fabricante para todo tipo de máquinas de envasado, flejado y paletizado, así como para instalaciones de transporte: motorreductores, motores y variadores de frecuencia descentralizados; todos ellos perfectamente armonizados y adaptados a las exigencias del envasado de final de línea.

Flexible

NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones de accionamiento modulares a medida de su aplicación.

Estas se integran de manera flexible en las instalaciones de envasado mediante una gran variedad de interfaces bus tanto mecánicas (bridas, ejes de diferentes dimensiones, etc.) como electrónicas.

Los sistemas de accionamiento con variadores descentralizados ofrecen mayor libertad constructiva en el campo.

Económico

Las soluciones de accionamiento con regulación descentralizada de NORD DRIVESYSTEMS son mucho más económicas que las soluciones servo clásicas.

Además, si se utilizan con variadores de frecuencia descentralizados, se prescinde de componentes como el armario de distribución y el cableado, por lo que los trabajos de instalación resultan mucho más sencillos.

En función del tipo de instalación y de la aplicación, el ahorro puede llegar a ascender hasta el 50 %.

Fiables

Los motores asíncronos de NORD convencen por su prolongada vida útil y sus escasos tiempos de inactividad.

Gracias a su elevada inercia de masa, permiten mover de manera fiable hasta las cargas más pesadas, que suelen ser la norma en el envasado de final de línea.

Además, se fabrican de tal modo que facilitan el mantenimiento y en caso necesario pueden cambiarse rápidamente.

Soluciones de accionamiento descentralizadas para el envasado de final de línea

La tecnología asíncrona de NORD tiene una mayor inercia de masa y por tanto, entraña ventajas decisivas para el envasado de final de línea. Durante el desplazamiento de cargas pesadas, garantiza una mejor regulación y control del movimiento que las soluciones servo clásicas, que además deben acoplarse a la aplicación mediante una gran relación de reducción. Asimismo, también asegura la máxima estabilidad del proceso y reduce las vibraciones y el riesgo de que la carga o la envasadora sufran daños.

Descubrirá más sobre esto en nuestro libro blanco: «Soluciones de accionamiento con variadores de frecuencia descentralizados en el envasado de final de línea».

alt

Caso de estudio: SYMACH

El fabricante holandés de maquinaria SYMACH es un exitoso productor de paletizadores. Ahora, en lugar de instalar armarios de distribución en la parte superior de sus máquinas, apuesta por las unidades de accionamiento descentralizadas de NORD DRIVESYSTEMS. Esto le reporta diversas ventajas simultáneas.

Lea aquí de cuáles se trata:

Ir al informe

Pregunte a los expertos de NORD en este sector

¿Tiene preguntas sobre las soluciones de NORD para el envasado de final de línea? En ese caso, póngase en contacto con nuestros expertos en el sector.