Újdonságok –
NORD: Nagy teljesítményű hajtóművek elegyítőkhöz és keverőkhöz
A nagy mennyiségben tömegesen végzett elegyítés és keverés fontos műveletek a folyamattechnológiában. A strapabíró MAXXDRIVE® ipari hajtóművek képében a NORD DRIVESYSTEMS kifejlesztette azt a nagy teljesítményű hajtásrendszert, amely az említett folyamatokhoz elengedhetetlenül szükséges.
Bargteheide, 2023-06-13
„A frekvenciaváltókkal és motorokkal együtt, a moduláris MAXXDRIVE® rendszerhez tartozó ipari hajtóműveink olyan hatékony és erős hajtást alkotnak, amely egyesíti magában a teljesítményt és az intelligenciát”, mondja Jörg Niermann, a NORD marketingszervezetének vezetője. A NORD speciális fejlesztésű hajtómű/motor kombinációival még a nagyon nagymértékű axiális és radiális erők is biztonságosan elnyelhetők. Az elérhető tizenegy méretnek és a 15 000 és 282 000 Nm közötti nyomatéknak köszönhetően hajtásmegoldások széles köre valósítható meg a keverő- és elegyítőalkalmazások területén. A MAXXDRIVE® ipari hajtóművek számos opciót kínálnak egészen az iparág-specifikus speciális megoldásokig, kiválóan testre szabhatók az egyéni követelményeknek megfelelően például az élelmiszeripar és italgyártás, vegyipar, kozmetikai ipar, energetika vagy ásványfeldolgozás és bányászat területén.
A MAXXDRIVE® ipari hajtóművek által kínált előnyök címszavakban
- Kompakt, kivételesen strapabíró blokkházas kivitel
- Tömítések és peremek széles kínálata
- Számos felszereltségváltozat hőmérséklet-felügyelethez és kenéshez
- Még nagyobb üzembiztonságot és kisebb karbantartási igényt szavatoló SAFOMI IEC-adapter (tömítés nélküli adapter elegyítőkhöz)