Újdonságok –
NORDAC ON – most még szélesebb teljesítménytartománnyal
A NORD DRIVESYSTEMS kifejezetten az intralogisztika és a raktározás területén alkalmazott vízszintes szállítószalagos technológia által támasztott követelmények kielégítésére fejlesztette ki a NORDAC ON SK 300P decentralizált frekvenciaváltókat. A NORDAC ON teljesítménytartománya immáron 3 kW-ra bővült.
![](../../../../media/images/img-content/campaign/ie5_nordac_on_sk31xp_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-06-05
A NORD moduláris rendszerének részét képező frekvenciaváltókat integrált Ethernet-interfész, IIoT-funkcionalitás, teljes körű dugaszolhatóság és kompakt kivitel jellemzi. A hajtóművek széles sebességtartományban alkalmazhatók, ami lehetővé teszi a változatok számának csökkentését például a nagy intralogisztikai rendszerekben. A NORDAC ON mostantól a 2,6 kW-ig, a NORDAC ON+ akár a 3 kW-ig terjedő teljesítménytartományban is használható. Mindkét típus beépített ipari Ethernet-interfészekkel rendelkezik. A kommunikációs protokollok, így a Profinet, EtherNet/IP vagy EtherCAT egyszerűen paraméterezhetők. Az Etherneten keresztül készülékszoftver-frissítések is telepíthetők. A NORDAC ON/ON+ frekvenciaváltó ily módon optimálisan integrálható IIoT-környezetekbe is. Dugaszolható csatlakozóinak köszönhetően a NORDAC ON/ON+ gazdaságos plug-and-play megoldás az intralogisztika területén. Valamennyi NORD-frekvenciaváltóhoz hasonlóan a NORDAC ON/ON+ is rendelkezik egy nagy teljesítményű PLC-vel a hajtásfunkciók ellátásához. Képes a csatlakoztatott szenzorokból és működtetőkből érkező adatok feldolgozására és a hajtás-, valamint alkalmazásadatok vezérlőközpontnak, hálózati komponenseknek és felhőalapú tárolóknak való kommunikálására.