• Grupa NORD DRIVESYSTEMS

  • Nowy motoreduktor DuoDrive

    Rewolucyjna koncepcja przekładni zintegrowanej z silnikiem: dwoje stają się jednym.

    Więcej o DuoDrive
  • DuoDrive, Silnik IE5+ i NORDAC ON

    Innowacyjne, kompatybilne, przyszłościowe: nowości produktowe z zakresu mechanicznych i elektrycznych rozwiązań napędowych firmy NORD DRIVESYSTEMS.

    Więcej informacji...
  • Przetwornica częstotliwości NORDAC PRO

    • Zintegrowany wieloprotokołowy interfejs Ethernet
    • Interfejs multi-enkodera do obsługi wielu osi
    • Beznapięciowa parametryzacja przez port USB

    SK 500P
  • Silnik IE5+

    • Kolejny etap efektywności energetycznej: IE5 +
    • Kompaktowa i higieniczna konstrukcja
    • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

    Większa energooszczędność
  • LogiDrive

    • Prosta instalacja w terenie dzięki wtykowym wszystkim przyłączom
    • Możliwość indywidualnej konfiguracji w zależności od zastosowania
    • Praca w sieci ze wszystkimi popularnymi systemami magistrali

    Redukcja wariantów
  • KUPUJ CZĘŚCI ZAMIENNE TANIEJ O 5%

    • Skorzystaj z 5% Rabatu na części zamienne w sklepie NORD
    • W E-shop znajdziesz również silniki, falowniki i moduły ślimakowe

    KUP CZĘŚCI ZAMIENNE

Grupa NORD DRIVESYSTEMS - innowacyjne rozwiązania napędowe

Jako dostawca innowacyjnych rozwiązań napędowych z doświadczeniem w ponad 100 branżach zapewniamy elastyczny serwis najwyższej jakości. NORD posiada 48 własnych oddziałów w 36 krajach i partnerów handlowych w ponad 50 krajach. Oferują lokalne zaopatrzenie, centra montażowe, wsparcie techniczne i obsługę klientów.

Aktualności NORD DRIVESYSTEMS

Pakowanie: Zalety rozwiązań NORD

Rozwiązania napędowe firmy NORD DRIVESYSTEMS zwiększają wydajność działania systemu w kilku punktach łańcucha procesu pakowania . Dzięki dwóm koncepcjom firma koncentruje się głównie na obszarach pakowania końcowego i pakowania pierwotnego, gdzie jej zdecentralizowana technologia napędowa i obudowy aluminiowe nadające się do mycia osiągają znaczne korzyści kosztowe.

Od firmy rodzinnej do globalnego gracza

Firma NORD DRIVESYSTEMS została założona 1 kwietnia 1965 roku przez G. A. Küchenmeistera i Güntera Schlichta. W tym roku specjaliści od napędów obchodzą 60-lecie istnienia firmy.

Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® firmy NORD w eksploatacji

W mieszadłach niestandardowej biogazowni w Holandii 16 mocnych przekładni przemysłowych MAXXDRIVE® firmy NORD DRIVESYSTEMS znacząco przyczynia się do wydajnej produkcji gazu. Dzięki długiej żywotności, wysokim momentom obrotowym i dużej mocy wyjściowej są optymalnym rozwiązaniem napędowym do zastosowań o dużym obciążeniu.

NXD sprawia, że ​​aluminium jest bardziej odporne

Dzięki NXD firma NORD DRIVESYSTEMS wprowadziła najnowszą generację rozwiązań do obróbki powierzchni. Producent systemu wyposaża swoje aluminiowe rozwiązania napędowe w dwa warianty skutecznej ochrony powierzchni. Dzięki temu są one bardziej odporne i zapewniają długotrwałą wydajność nawet w wymagających warunkach pracy.

Serwis

Dzięki naszej globalnej sieci serwisowej gwarantujemy serwis na całym świecie. Skontaktuj sie bezpośrednio z naszymi specjalistami korzystając z formularza zgłoszenia serwisowego.

Formularz zgłoszenia serwisowego

NORD Polska

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat sieci handlowo-produkcyjnej NORD na terenie Polski. Tutaj znajdziecie wszelkie dane kontaktowe oraz opis naszych działań, usług i szkoleń.

NORD w Polsce

Skonfiguruj sam

Wybierz grupę produktów i utwórz nową konfigurację napędową. Portal myNORD zapewnia praktyczne i szybkie wsparcie w codziennej pracy. Upraszcza to nasze wspólne procesy biznesowe.

Skonfiguruj teraz

Targi i imprezy

Warsaw Pack 2025

Warsaw Pack 2025

Warsaw, Poland

Stand F 3.22

Odwiedź nas na targach Warsaw Pack 2025 - czekamy na Ciebie!

Kariera

NORD oferuje wiele możliwości rozpoczęcia kariery. Pozwól nam wspólnie opracować Twoją indywidualną drogę do sukcesu.

Więcej informacji