Nyheter –
NORD öppnar sin fjärde produktionsanläggning i Kina
I September 2023 har NORD DRIVESYSTEMS officiellt öppnat sin fjärde produktionsanläggning i Kina, den här gången i Yangzhou i provinsen Jiangsu. Företaget stärker därmed sin närvaro på den kinesiska marknaden och investerar i toppmodern produktionsteknik för innovativa drivsystem.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/nord_china_webnews_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-10-17
Över 300 kunder och leverantörer från hela landet var den 8 september närvarande vid öppningen av NORD DRIVESYSTEM:s nya fabrik i Yangzhou för att tillsammans med NORD:s kinesiska personal fira denna milstolpe. "Vi är glada över att vi på denna speciella dag på ort och ställe kunde övertyga våra kunder om våra höga standarder och processer", säger Carolin von Rönne, som hör till tredje generationen i NORD DRIVESYSTEM:s grundarfamilj.
Grundstenen för ett produktionsområde på 20 000 m² sattes i oktober 2021. För att ytterligare stärka NORD:s ledande position på marknaden för drivteknik är fabriken utrustad med toppmodern produktionsteknik, uppfyller strängaste miljökrav och har en produktionskapacitet på1,4 miljoner drivenheter per år – av vilka 400 000 är växelmotorer.