NORDCON
Parametrera-frekvensomriktare med NORDCON
Vill du implementera din individuella applikationslösning med NORD drivteknik? Vill du driftsätta, optimera eller diagnostisera drivenheter? Med NORDCON Windows-appen och NORDCON mobilappen erbjuder NORD ett verktyg som passar alla. Båda ger dig en enkel åtkomst till elektroniska drivsystem, lätt parameterhantering och omfattande diagnostik – oavsett om det rör sig om en lösning med en eller flera axlar. Det betyder att alla kan få full prestanda hos NORDs drivteknik.
Konsekventa lösningar med ett enhetligt användargränssnitt
En idrifttagning av ett elektroniskt drivsystem kräver att många olika parametrar ställs in. Med NORDCON Windows-appen och NORDCON mobilappen erbjuder NORD konsekventa lösningar med ett enhetligt användargränssnitt – lämpligt för alla uppgifter från applikationsutveckling till service, från idrifttagning till drift.
- För frekvensomriktare, motorstartare och alla tillvalsmoduler
- Stöd för styrning, övervakning, parametrering och analys av NORDs drivsystem
- Dashboard-baserad visualisering för övervakning av drivenheter och feldiagnos
- Tillgång till alla nödvändiga parametrar och en tydlig visning av processvärden
- Parametrering med den kontextintensiva hjälpfunktionen och snabb parameteråtkomst
- Med NORDCON SCOPE-funktion för att stödja applikationsingenjörer med den första idrifttagningen, drivoptimering under pågående drift och diagnos om service skulle behövas
- Backup- och återställningsfunktion för enkel hantering av drivparametrarna
NORDCON Windows-app
Windows-app för användarvänlig parametrering, programmering och diagnostik av enkla och komplexa applikationer, t.ex.:
- Applikationer för flera axlar i ett automatiserat nätverk/Industrial Ethernet
- Även med POSICON om givar-feedback används i applikationen
- Om en PLC är integrerad (enligt IEC 61131-3, Structured Text) och specialfunktioner krävs
NORDCON mobilapp
Mobilapp för trådlös 1:1-anslutning med ett elektroniskt drivsystem, för övervakning, för parametrering med den kontextintensiva hjälpfunktionen och analys av drivenheter med SCOPE-funktionen:
- Parameterhantering för applikationer med en axel
- Förbereder drivenheten för nätverksintegration (Ethernet)
- Service och diagnos med NORDCON Scope funktionen
- Analys och optimering av drivenheten
Vad som utmärker NORD-lösningarna
NORDCON Windows-app | NORDCON mobilapp |
|
|
Systemförutsättningar: Windows 11, 10, eller högre |
Systemförutsättningar:
|
Anslutning till omriktaren med kabel eller integrerat iEthernet-nätverk | Anslutning till omriktaren sker trådlöst med Bluetooth-stickan NORDAC ACCESS BT som tillfälligt ansluts till frekvensomriktaren |
Bluetooth-sticka NORDAC ACCESS BT
Bluetooth-stickan NORDAC ACCESS BT sätts in direkt på frekvensomriktaren. Den skapar en trådlös uppkoppling till NORDCON mobilappen och säkerställer en praktisk mobil åtkomst till drivenhetens data med full åtkomstkontroll samtidigt.
Till Bluetooth-stickan