Nyheter –
NORDAC FLEX SK 205E – Flexibel för hantering och positionering
Tack vare de mångsidiga funktionerna och direktmonteringen på drivenheten eller i närheten av den, är NORDAC FLEX frekvensomvandlaren speciellt lämpad för positionering eller för förflyttnings- och rotationsuppgifter i hanteringsapplikationer.
Bargteheide, 2021-10-05
NORDAC FLEX Omvandlarna är monterade direkt på motorn eller i närheten av den. Det betyder korta motor- och givarkablar, samt minimal kabellängd till applikationens sensorer och ställdon, eftersom de kan anslutas direkt till omvandlaren. Installationstopologin förutsätter linjär matning av nätspänning, 24 V styrspänning och ett fältbussystem/Industrial Ethernet. Med NORDAC FLEX SK 205E, är det tack vare hög överlast och de tillgängliga bromsresistorerna, möjligt att realisera rörelser med korta start- och stopptider respektive cyklisk drift. Även drift av extremt energieffektiva synkronmotorer är möjligt, liksom också användning av bromsmotorer med givaråterkoppling, exempelvis i positionsstyrda hanteringssystem. Även vertikala rörelser, t.ex. lyftsystem – som kan ha högt ställda krav när det gäller prestanda och lyftkapacitet – kan verkställas i samma system. Alla kraft- och kommunikationsanslutningar kan som tillval erhållas som plug-in versioner. Tillvalen, så som funktionell säkerhet med hjälp av PROFIsafe, kompletterar paketet och gör NORDAC FLEX SK 205E till en flexibel tusenkonstnär i detta marknadssegment.
Styr upp till fyra synkroniserade axlar
Med hjälp av intern PLC och POSICON-styrenheten, för relativ och absolut positionering, kan NORDAC FLEX synkronisera flera NORD drivenheter i en master-slave konfiguration. De integrerade POSICON funktionerna gör att omvandlaren kan fastställa master-drivenhetens aktuella position och överföra den till de följande slave-axlarna som referens. Därför kan funktioner som synkroniserade rörelser och "flygande såg" verkställas snabbt och exakt. Upp till tre slave-omvandlare kan styras av en master-omvandlare. En överordnad styrenhet är inte nödvändigt. NORD drivenheterna säkerställer självständigt en friktionsfri drift i en mängd olika hanterings- och positioneringsapplikationer.