Nyheter –
NORDAC ON – Nu med större effektområde
NORD DRIVESYSTEMS har utvecklat sin decentraliserade frekvensomvandlare NORDAC ON SK 300P speciellt för de krav som horisontal transportörteknik ställer inom intralogistik och lagerteknik. Nu har effektområdet för NORDAC ON utökats till 3 kW.
![](../../../../media/images/img-content/campaign/ie5_nordac_on_sk31xp_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-06-05
Omvandlarna är en del av NORD-modulsystemet och karaktäriseras av ett integrerat Ethernet-gränssnitt, IIoT-stöd, fullständig pluggbarhet och kompakt utförande. Drivenheterna kan användas över ett brett hastighetsområde och medger därför reducering av antalet varianter, exempelvis i stora intralogistiksystem. NORDAC ON är nu konstruerad för effektområden upp till 2.6 kW och NORDAC ON+ för effektområden upp till 3 kW. Båda har integrerade industriella Ethernet-gränssnitt. Kommunikationsprotokollen, exempelvis Profinet, EtherNet/IP eller EtherCAT, är enkla att parametersätta. Firmware-uppdateringar kan också genomföras över Ethernet. Detta gör NORDAC ON/ON+ frekvensomvandlarna idealiskt lämpade för integration i J IIoT omgivningar. Stickanslutningarna gör NORDAC ON/ON+ till en kostnadseffektiv plug-and-play lösning för intralogistikapplikationer. Precis som alla andra frekvensomvandlare från NORD är NORDAC ON/ON+ utrustad med en kraftfull PLC för funktioner nära drivenheten. Den kan bearbeta data från anslutna sensorer och ställdon, starta styrsekvenser och kommunicera drivenhets- och applikationsdata med styrcentralen, komponenter i nätverket eller moln-lagringsplatser.