Nyheter –
Moduluppbyggd, intelligent och kommunikativ:
Den nya NORDAC PRO SK500P
De nya NORDAC PRO SK 500P frekvensomvandlarna tillhandahåller koncentrerad funktionalitet på ett mycket litet utrymme. Med ett effektområde från 0,25 till 22 kW och fem storlekar lämpar sig omvandlarfamiljen för en mängd olika användningsändamål.
Bargetheide, 2022-09-20
Med sin integrerade PLC passar frekvensomvandlaren NORDAC PRO SK 500P optimalt i moduluppbyggda system. Omvandlaren säkerställer inte bara problemfri och intelligent kommunikation mellan alla systemkomponenter. Den har också ett Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll samt ett USB-gränssnitt, vilket gör den utmärkt lämpad för applikationer som omfattar tillståndsövervakning och förebyggande underhåll. NORDAC PRO SK 500P kan när som helst utvidgas och därmed enkelt anpassas till förändrade processförhållanden. Omvandlarna styrs bekvämt via en mobil enhet i kombination med NORDAC ACCESS BT Bluetooth-stickan och NORDCON APP.
Besök vår landningssida och se i videon varför en välkänd livsmedelstillverkare litar på NORDAC PRO frekvensomvandlare!