Nyheter –
NYHET: Effektområde upp till 22 kW:
NORDAC <i>PRO</i> SK 500P universalomriktare
NORDAC <i>PRO</i> SK 500P seriens frekvensomriktare från NORD DRIVESYSTEMS är baserade på modernaste teknik och perfekt för alla drivapplikationer. En utökning av effektområdet till 22 kW kommer inom kort att introduceras på marknaden för detta nya flaggskepp från NORD.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/49957.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/49957.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/49957.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/49957.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/49957.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/49957.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/49957.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-10-18
Den nya apparatfamiljen NORDAC <i>PRO</i> SK 500P med kopplingsskåpsinstallerade frekvensomriktare har funnits på marknaden i bara ett och ett halvt år, men är redan nu en formidabel succé för NORD DRIVESYSTEMS. Omriktarserien karakteriseras framför allt av sitt rikliga utbud av gränssnitt och funktioner redan i standardutförande. Nu utvidgar NORD DRIVESYSTEMS effektområdet för NORDAC <i>PRO</i> SK 500P uppåt med nivåerna 7.5 och 11 kW i fyra utrustningsvarianter. Redan i grundutförande är en mängd olika applikationer möjliga. Effektnivåerna för 15, 18.5 och 22 kW kommer uteslutande att släppas som advanced-versioner med tillvalsmoduler för utvidgade gränssnittskonfigurationer. Jämfört med de tidigare versionerna av NORDAC <i>PRO</i> styrskåpsinstallerade frekvensomriktare har antalet versioner reducerats betydligt samtidigt som funktionsomfånget och kvaliteten har ökat. Det utökade effektområdet kommer att finnas tillgängligt från mitten av 2022. Du kommer omriktarfamiljen att täcka effektområdet från 0,25 till 22 kW.