Nyheter –
Nya frekvensomriktare från NORD
Med NORDAC PRO SK 500P har NORD DRIVESYSTEMS lanserad en toppmodern omriktare för kontrollskåp med bästa funktionalitet, konnektivitet och modularitet. Omriktarna har ett imponerande antal kommunikationsgränssnitt och fältbussar, innovativa funktioner samt en del utökningsmöjligheter.
Bargteheide, 2020-03-18
De nya modulbaserade frekvensomriktarna från NORDAC PRO-familjen kan få utökad funktionalitet genom plugin-kontroll, säkerhetsmoduler och tillvalsmoduler. Användare drar även nytta av en mycket kompakt design i bokformat. Det smala utförandet sparar plats i kontrollskåpet och tillåter installation sida vid sida. Frekvensomriktarna finns tillgängliga för effekter från 0,25 till 5,5 kW. Precis som CANopen-standardgränssnittet tillåter ett multi-chip för Industrial Ethernet användning av de viktigaste Ethernet-standarderna i realtid via ett enda gränssnitt. De nödvändiga protokollena kan enkelt parametriseras för både ProfiNet, EtherNET IP, POWERLINK eller EtherCAT. Enheterna kan även konfigureras med parametrar via USB-porten utan behov av extern strömförsörjning (programmering i skåpet). SD-kortplatsen för att spara och överföra parametrar är en nyhet också.
Perfekt för alla applikationer
Den nya lösningen från NORD för installation i kontrollskåp finns tillgänglig som en maskinomriktare (SK 500P) och som en applikationsomriktare (SK 530 P och SK 550 P). Jämfört med den fullutrustade applikationsomriktaren är maskinomriktaren en ekonomiskt optimerad enhet med färre gränssnitt, som dock fortfarande effektivt klarar av krävande uppgifter såsom integrerat PLC, kontroll av slutna slingor och positionering. SK 530P förfogar dessutom över en slot för SD-kort, ett gränssnitt för kodare och möjligheten till utökning via en valfri SK CU5-modul. Å andra sidan är SK 550P det första valet för anslutning till styrsystem via Industrial Ethernet.