Nyheter –
Hämta nu: Vitbok förpackningsindustri
Ta reda på hur du med hjälp av decentraliserade bdrivtekniska lösningar och styrda frekvensomvandlare kan uppnå kostnadsbesparingar på upp till 50 % i end-of-line packaging.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/nord_whitepaper_webnews_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-04-18
Vanligtvis används drivenheter med centralt styrda servomotorer inom end-of-line packaging. Men i tillämpningar med hög masströghet eller långa avstånd – exempelvis palletering, stabilisering eller hantering – är detta i regel inte nödvändigt. Decentraliserade drivtekniska lösningar, exempelvis med styrda asynkronmotorer, är ett energi- och kostnadseffektivt alternativ i detta sammanhang. De uppnår jämförbara kinematiska egenskaper och tack vare deras högre interna masströghet säkerställer de bättre reglering och rörelsestyrning med tunga laster. Användningen av decentraliserade frekvensomriktare med “closed-loop control” (sluten styrkrets) resulterar också i enorma kostnadsbesparingar. Beroende på typen av system och tillämpning är kostnadsbesparingar på upp till 50 % möjliga.
Läs vår vitbok, för att ta reda på mer om användningen av decentraliserat styrda systemlösningar med asynkronmotorer i end-of-line packaging.