News –
NORD DRIVESYSTEMS auf der ACHEMA
NORD DRIVESYSTEMS zeigt vom 10. bis 14. Juni 2024 auf der Weltleitmesse für die Prozessindustrie ACHEMA in Frankfurt am Main sein großes Programm an innovativen Antrieben für die Prozessindustrie.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/news_2024/nord_achema_2420x1452_webnews_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2024-05-29
Hochinnovative mechanische und elektronische Antriebslösungen aus einer Hand – dafür steht NORD. Als Systemlieferant bietet der Hersteller aufeinander abgestimmte Antriebssysteme aus Getriebe, Motor und Antriebselektronik – angepasst an die jeweiligen Anforderungen der Branche und Kundenapplikation.
Highlights der Messepräsentation:
• Explosionsgeschützte Antriebe : Als Experte auf dem Gebiet der explosionsgeschützten Antriebstechnik bietet NORD ein breites Produktspektrum in ATEX-Ausführung.
• MAXXDRIVE®-Industriegetriebe : Diese Hochleistungsgetriebe bewegen mit einer hohen Leistungsdichte und Zuverlässigkeit große Massen in Heavy-Duty-Anwendungen, wie zum Beispiel Rührer, Mischer und Mahlwerke in der Lebensmittel- oder Kosmetikproduktion.
• SAFOMI-IEC-Adapter: Für Mischer- und Rührwerksanwendungen können die Industriegetriebe auch mit einem kompakten SAFOMI-IEC-Adapter ausgestattet werden, der über ein integriertes Ölausgleichsvolumen verfügt.
Antriebslösungen aus einer Hand
Neben den ATEX-Antrieben und den MAXXDRIVE Industriegetrieben präsentiert NORD auf der ACHEMA sein großes Angebot bezüglich dezentraler Antriebselektronik und energieeffizienten IE5+ Synchronmotoren . Die Frequenzumrichter der NORDAC ON Baureihe sind Bestandteil des NORD-Baukastens und lassen sich ideal mit den Motoren des Herstellers kombinieren. So sind die Frequenzumrichter NORDAC ON für Anwendungen mit den NORD Asynchronmotoren designt, während die NORDAC ON+ Frequenzumrichter für die Kombination mit dem hocheffizienten Synchronmotor IE5+ optimiert sind.
Treffen Sie unsere Experten in Frankfurt am Main
Entdecken Sie die Antriebslösungen von NORD für die Prozessindustrie vom 10. bis 14. Juni auf der ACHEMA 2024 in Halle 8.0, Stand B52.
Jetzt kostenloses Ticket sichern!