News –
Modular, intelligent und kommunikativ:
Die neuen NORDAC PRO SK 500P
Die neuen Frequenzumrichter NORDAC PRO SK 500P bieten geballte Funktionalität auf engstem Raum. Mit einem Leistungsbereich von 0,25 bis 22 kW und fünf Baugrößen eignet sich die Umrichter-Familie für ein breites Anwendungsspektrum.
Bargetheide, 2022-09-20
Der Frequenzumrichter NORDAC PRO SK 500P passt mit seiner integrierten PLC optimal in modulare Anlagendesigns. Mit dem Umrichter ist nicht nur die reibungslose, intelligente Kommunikation aller Anlagenkomponenten garantiert. Er verfügt zudem über eine Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle sowie eine USB-Schnittstelle und ist damit prädestiniert für Condition Monitoring- und Predictive Maintenance-Anwendungen. Der NORDAC PRO SK 500P lässt sich jederzeit erweitern und so ganz einfach an veränderte Prozessbedingungen anpassen. Die Bedienung der Umrichter erfolgt bequem über ein mobiles Endgerät in Kombination mit dem Bluetooth-Stick NORDAC ACCESS BT und der NORDCON-App.
Besuchen Sie unsere Landingpage und sehen Sie im Video, warum ein bekannter Lebensmittel-Hersteller auf unsere NORDAC PRO-Frequenzumrichter setzt!