News –
Jetzt herunterladen: Whitepaper Verpackungsindustrie
Erfahren Sie, wie Sie im End-of-Line Packaging dank dezentraler Antriebslösungen mit geregelten Frequenzumrichtern Kostenvorteile von bis zu 50 % erzielen können.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/nord_whitepaper_webnews_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-04-18
Im End-of-Line Packaging sind Antriebe mit zentral gesteuerten Servomotoren weitverbreitet. Bei Applikationen mit großer Massenträgheit oder langen Verfahrwegen – beispielsweise Palettieren, Stabilisieren oder Handling – sind diese jedoch in der Regel nicht zwingend notwendig. Dezentrale Antriebslösungen, zum Beispiel mit geregelten Asynchronmotoren, stellen hier eine effiziente und wirtschaftliche Alternative dar. Sie erreichen vergleichbare kinematische Eigenschaften und gewährleisten aufgrund ihrer höheren internen Massenträgheit bei großen Lasten eine bessere Regelung und Bewegungssteuerung. Durch den Einsatz dezentraler Frequenzumrichter mit „Closed-Loop Control“ (Steuerung im geschlossenen Regelkreis) ergeben sich zudem massive Kosteneinsparungen. Je nach Anlagentyp und Anwendung lassen sich Kostenvorteile von bis zu 50 % erzielen.
Mehr über den Einsatz von dezentral geregelten Systemlösungen mit Asynchronmotoren im End-of-Line Packaging erfahren Sie in unserem Whitepaper.