Sistemi di azionamento
per l'industria alimentare liquida

  • Igiene
  • Affidabilità
  • Efficienza

Contattaci

Sistemi di azionamento affidabili per il confezionamento di bevande

Sulle linee di imbottigliamento, e in molte altre applicazioni dell'industria Liquid Food, gli azionamenti di NORD DRIVESYSTEMS si fanno apprezzare per le loro caratteristiche studiate in modo specifico per questo tipo di applicazioni. Gli innovativi trattamenti superficiali aumentano la sicurezza alimentare, le superfici lisce facilitano la pulizia e le unità di comando intelligenti favoriscono l'automazione dei processi.

Anche il settore del packaging trova nel catalogo NORD numerose soluzioni di azionamento specifiche. > Scopri di più

Sistemi di azionamento per tutti i settori dell'industria del beverage

Igiene

La superficie degli azionamenti in alluminio si comporta come l'acciaio inox grazie a un trattamento speciale.

Affidabilità

Con la loro affidabilità e precisione, gli azionamenti NORD garantiscono la sicurezza in produzione.

L'elettronica di comando NORD permette inoltre la comunicazione intelligente tra le varie unità e il monitoraggio delle condizioni per la manutenzione predittiva.

Efficienza

Efficienza energetica, superfici lisce, assenza di ventola: tre ottimi argomenti che la tecnologia di azionamento NORD mette al servizio dell'industria alimentare.

Il nuovo DuoDrive brevettato riunisce il motore IE5+ ad alta efficienza e un riduttore coassiale monostadio in un'unica carcassa.

Orientati alle tue esigenze

NORD DRIVESYSTEMS dispone di molti anni di esperienza nell'industria alimentare. Conosciamo le tue esigenze e ti offriamo la nostra consulenza personale. Progettazione dell'azionamento, protezione contro la corrosione, automazione e digitalizzazione: possiamo essere il tuo punto di riferimento.

Insieme troviamo la soluzione giusta attingendo all'ampio sistema modulare di azionamento NORD. Il Gruppo NORD è presente con le proprie società in 36 Paesi ed è quindi il tuo partner locale.

Contattaci

Impianti mobili di imbottigliamento in lattine a basso ingombro

Wild Goose Canning è nata nel 2009 come società di ingegneria e lavorazione meccanica. L'azienda americana produce impianti di imbottigliamento in lattine per l'industria della birra e delle bevande, che sono caratterizzati da dimensioni d'ingombro molto contenute. Come fornitori di soluzioni di azionamento, WGC ha scelto per le sue linee i sistemi di azionamento NORD.

Leggi il Case Study

Resistente alla corrosione, compatto, intelligente.

DuoDrive

Due in uno.
DuoDrive è un motoriduttore integrato rivoluzionario e con design sanificabile wash-down. Nella stessa carcassa alloggiano il motore ad alta efficienza IE5+ e un riduttore coassiale monostadio.

Motore sincrono IE5+

Efficienza. Igiene. Design compatto.
La nuova generazione di motori sincroni IE5+ NORD è prodotta nei nostri stabilimenti ed è destinata all’impiego nel settore intralogistico e nell’industria alimentare e delle bevande.

NORDCON ON e ON+

Una soluzione specifica per un funzionamento ottimale
L'inverter decentralizzato risponde esattamente alle esigenze dei sistemi di trasporto orizzontali.

Motoriduttore ad assi ortogonali NORDBLOC.1

Performance e design
I riduttori a ingranaggi cilindrici e coppia conica a 2 stadi sono realizzati in lega di allumino ad alta resistenza e si prestano particolarmente all'impiego nell'industria alimentare grazie al loro design wash down.

Motoriduttore coassiale NORDBLOC.1®

L'innovativo performer
Il riduttore coassiale NORDBLOC.1 si distingue per la superficie liscia, che lo rende un sistema di azionamento innovativo per tutte le applicazioni in cui la pulizia è essenziale.

Riduttore a vite senza fine UNIVERSAL SMI

Silenziosi e a superficie liscia
I riduttori a vite senza fine SMI offrono un'elevata densità di potenza e sono estremamente compatti. Sono caratterizzati da una trasmissione di coppia a bassa rumorosità.

Argomenti a favore dell'industria alimentare

Monitoraggio delle condizioni

Monitoraggio costante delle condizioni
Il Condition Monitoring consiste nel rilevare i dati relativi all'azionamento e alle condizioni di funzionamento per poter eseguire in modo proattivo la manutenzione di macchine e impianti, migliorandone l'affidabilità in esercizio e l'efficienza. Monitorare le condizioni permette inoltre di ridurre i fermi per guasto e di aumentare il rendimento di tutto l'impianto.

Total Cost of Ownership

Riduzione del costo totale
Il nostro obiettivo a favore dei nostri clienti è la riduzione del Total Cost of Ownership (TCO). Il costo totale di proprietà comprende tutti i costi connessi con l'acquisto, il funzionamento, la manutenzione e il riciclaggio di un sistema di azionamento.

Vernici High-Solid

Meno solventi e più redditività
Utilizziamo vernici High-Solid di nuova generazione, riducendo così drasticamente l’emissione di solventi al di sotto dei valori limite previsti dalla legge.

Configuratore prodotti NORD

Crea la tua configurazione
Seleziona un gruppo di prodotti e crea una nuova configurazione. Il portale myNORD ti offre assistenza rapida e concreta nel tuo lavoro quotidiano, semplificando l’interazione reciproca nei nostri processi aziendali.

NORD E-Shop

Desideri acquistare un inverter e relativi accessori?
Il NORD E-Shop ti offre maggiore flessibilità nell'acquisto di inverter, accessori, motori elettrici o parti di ricambio. Nell'E-Shop trovi in modo semplice e rapido i componenti compatibili con il tuo azionamento NORD.

Monitoraggio delle condizioni

Monitoraggio costante delle condizioni
Il Condition Monitoring consiste nel rilevare i dati relativi all'azionamento e alle condizioni di funzionamento per poter eseguire in modo proattivo la manutenzione di macchine e impianti, migliorandone l'affidabilità in esercizio e l'efficienza. Monitorare le condizioni permette inoltre di ridurre i fermi per guasto e di aumentare il rendimento di tutto l'impianto.

Total Cost of Ownership

Riduzione del costo totale
Il nostro obiettivo a favore dei nostri clienti è la riduzione del Total Cost of Ownership (TCO). Il costo totale di proprietà comprende tutti i costi connessi con l'acquisto, il funzionamento, la manutenzione e il riciclaggio di un sistema di azionamento.

Vernici High-Solid

Meno solventi e più redditività
Utilizziamo vernici High-Solid di nuova generazione, riducendo così drasticamente l’emissione di solventi al di sotto dei valori limite previsti dalla legge.

Configuratore prodotti NORD

Crea la tua configurazione
Seleziona un gruppo di prodotti e crea una nuova configurazione. Il portale myNORD ti offre assistenza rapida e concreta nel tuo lavoro quotidiano, semplificando l’interazione reciproca nei nostri processi aziendali.

NORD E-Shop

Desideri acquistare un inverter e relativi accessori?
Il NORD E-Shop ti offre maggiore flessibilità nell'acquisto di inverter, accessori, motori elettrici o parti di ricambio. Nell'E-Shop trovi in modo semplice e rapido i componenti compatibili con il tuo azionamento NORD.

Contatta il tuo referente NORD

Ti invitiamo a prendere in visione la nostra Privacy Policy .

La newsletter NORD – iscriviti

Iscriviti subito alla newsletter per restare sempre aggiornato sulle novità. Potrai informarti sulle tendenze del settore, approfittare del nostro know-how e lanciare uno sguardo dietro le quinte di NORD DRIVESYSTEMS.

Iscriviti alla newsletter