Nyheder –
NORD: Stærke drev til blandere og omrørere
Omrøring og blanding er vigtige opgaver inden for procesteknik, der ofte udføres i stor skala. Med de robuste MAXXDRIVE® industrigear tilbyder NORD DRIVESYSTEMS de stærke drivsystemer, der kræves til disse processer.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/webnews_mischen_ruehren_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-06-13
"Sammen med vores frekvensomformere og motorer udgør vores industrigearenheder fra det modulære MAXXDRIVE®-system et stærkt team af drev, der kombinerer kraft og intelligens", fortæller Jörg Niermann, marketingchef hos NORD. Med specialdesignede kombinationer af gearenheder/motorer fra NORD kan selv meget store aksiale og radiale kræfter optages under sikre forhold. Elleve tilgængelige størrelser og nominelle drejningsmomenter fra 15.000 til 282.000 Nm åbner op for en bred vifte af drivløsninger til blander- og omrørerfunktioner. MAXXDRIVE® industrigearenheder tilbyder en bred vifte af muligheder til og med branchespecifikke specialløsninger og kan tilpasses individuelt til forskellige krav – for eksempel inden for fødevare- og drikkevaresektoren, kemikalier, kosmetik, energi såvel som mineraler og minedrift.
Fordele ved MAXXDRIVE® industrigear i korte træk
- Kompakt, ekstremt robust UNICASE-hus
- Omfattende udvalg af tætnings- og flangeudstyr
- Talrige udstyrsvarianter til temperaturstyring og smøring
- SAFOMI-IEC adapter (tætningsløs adapter til blandere) for endnu højere driftssikkerhed og mindre vedligeholdelsesindsats