NORDCON
Parametrering af frekvensomformere med NORDCON
Ønsker du at realisere din individuelle applikationsløsning med NORD-drevteknologi? Ønsker du at idriftsætte, optimere eller diagnosticere drev? Med NORDCON-appen til Windows og NORDCON Mobile-appen, tilbyder NORD det rigtige værktøj til alle opgaver. Begge muliggør en enkel tilgang til de elektroniske drevsystemer, nem parametrering og omfattende diagnosticering – uanset, om det drejer sig om en løsning med en single- eller multiaksler. Så alle kan gøre brug af NORD-drevteknologiens fulde potentiale.
Ensartet brugerflade
Ibrugtagning af et elektronisk drevsystem kræver indstilling af forskellige parametre. Med NORDCON-appen til Windows og NORDCON Mobile-appen leverer NORD en løsning til dette formål med en standardiseret brugerflade – velegnet til alle opgaver som: applikationsudvikling, service, idriftsættelse eller drift.
- Til frekvensomformere, motorstartere og tilbehør
- Støtte til styring, overvågning, parametrering og analyse af NORD-drevsystemer
- Dashboard-baseret visualisering af vovervågning og fejldiagnose
- Adgang til alle nødvendige parametre og en klar visning af procesværdier
- Parametrering med den kontekstafhængige hjælpefunktion og hurtig adgang til parametrene
- Med NORDCON SCOPE-funktion til at understøtte idriftsættelse, drevoptimering og diagnosticering
- Backup- og gendannelsesfunktion til nem håndtering af drevparametre
NORDCON appen til Windows
Windows-app til brugervenlig parametrering, programmering og diagnosticering af enkle og komplekse applikationer, f.eks:
- Multiakse-applikationer i et industrielt Ethernet-baseret netværk
- Hvis der bruges enkoderfeedback i applikationen, også med POSICON
- Hvis den integrerede PLC (i henhold til IEC 61131-3, struktureret tekst) bruges, og der kræves særlige funktioner
NORDCON Mobile-appen
Mobilapp til trådløs 1:1-forbindelse med et elektronisk drevsystem, til overvågning, til parametrering med den kontekstafhængige hjælpefunktion med SCOPE-funktionen:
- Parameterstyring til applikationer med én akse
- Forberedelse af drev til netværksintegration (Ethernet)
- Service og diagnosticering med funktionen NORDCON Scope
- Drevanalyse og -optimering
Hvad adskiller NORD-løsningerne?
NORDCON appen til Windows | NORDCON Mobile-app |
|
|
Systemkrav: Windows 11, 10 eller nyere |
Systemkrav:
|
Tilslutning til omformeren via kabel eller integration i Ethernet-netværk | Forbindelse til omformeren trådløs med Bluetooth stik NORDAC ACCESS BT, som tilsluttes midlertidigt til frekvensomformeren |
Bluetooth stik NORDAC ACCESS BT
Bluetooth stik NORDAC ACCESS BT bruges direkte på frekvensomformeren. Den opretter en trådløs forbindelse til NORDCON Mobile-app og sikrer praktisk mobil adgang til drevdataene samtidig med fuld adgangskontrol.
Til Bluetooth stik