Nyheder –
NORD's fabrik i Gadebusch bruger varmegenvinding
I Gadebusch har Fertigungstechnik NORD, et medlem af NORD DRIVESYSTEMS-gruppen, med succes implementeret et varmegenvindingskoncept, der opfanger varme fra værktøjsmaskiner og genererer rumopvarmning og varmt vand til virksomhedens produktionsfaciliteter og kontorer. NORD forbedrer og udvider løbende konceptet for at blive stadig mere uafhængigt af energi fra fossile brændstoffer.
Bargteheide, 2023-03-16
Fertigungstechnik NORD implementerede varmegenvindingen ved hjælp af pladevarmevekslere, der er koblet til værktøjsmaskinens kølesystemer. Indgangsvarmen spredes via et kølevandskredsløb og føres ind i genvindingssystemet. I dette centrale system genererer to varmepumper varmt vand til opvarmning af fem produktionshaller og en række kontorer. Indtil nu har Fertigungstechnik NORD tilsluttet over 80 maskiner til systemet.
Kontinuerlig udvidelse
Genvindingssystemet fungerer uden yderligere opvarmning, når udetemperaturerne er over 0 °C. Hvis temperaturen falder til under nul, bruger systemet også gasgenereret opvarmning. På nuværende tidspunkt sparer Fertigungstechnik NORD omkring en tredjedel af dens årlige tidligere energiforbrug på 583.000 kWh, der kommer fra fossilt brændstof. Dette svarer til en reduktion i CO2-udledning på ca. 117 t. I år bliver også vandet i bruserne føjet til varmegenvindingssystemet, så der ikke udledes overskydende varme til miljøet i de varmere måneder. I forbindelse med en komplet pakke af foranstaltninger viser dette endnu en gang, at: ressourcebevarelse, omkostningsreduktion og miljøpræstationer vil være en fast bestanddel af NORD-koncernens fremtid .