Nyheder –
Nyt automatiseret lager for små dele i Bargteheide
Hovedkontoret for NORD DRIVESYSTEMS ligger i Bargteheide, hvor der bygges et topmoderne automatiseret lager for små dele med en kapacitet på over 70.000 lagerpladser og op til 900 lagerbevægelser i timen.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/122632.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/122632.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/122632.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/122632.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/122632.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/122632.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/122632.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-05-05
Alle, der har besøgt hovedfabrikken i Bargteheide i de seneste måneder, kunne ikke undgå at bemærke, at der er blevet opført en ny bygning på fabriksområdet. Siden begyndelsen af 2021 er byggearbejdet næsten afsluttet, og udefra ser bygningen ud til at være færdig. Indenfor kører testdriften.
Det største automatiske lagersystem i NORD DRIVESYSTEMS-koncernen er ved at blive bygget i Bargteheide. For at øge logistikkapaciteten og især kapaciteten til emballering af materialer blev der investeret i et automatiseret lager til små dele med over 70.000 lagerpladser på hovedkontoret. Systemet, der kommer fra den østrigske virksomhed KNAPP, giver mulighed for op til 900 lagerbevægelser i timen ved fuld kapacitet og øger effektiviteten enormt takket være systemet "fra vare til person".
Snart vil det automatiserede lager til små dele blive taget i brug og testet af NORD-medarbejdere, hvorefter det vil blive taget i brug. I opstartsfasen vil de leverandører, som tidligere leverede til de eksterne lagre, gradvist skifte til levering i Bargteheide. Samtidig flyttes der materiale internt. Når denne fase er afsluttet, vil det automatiserede lager til små dele blive integreret i Bargteheides materialestrøm, og materialet til datterselskaberne vil blive hentet direkte herfra. Ud over det automatiserede lager til små dele er der ved at blive bygget et smalgangslager i den nyopførte bygning. Materialeemballering flyttes også til det nye anlæg, mens der desuden vil være endnu et område til varemodtagelse og -forsendelse.
På lang sigt sikrer denne investering i virksomhedens logistik en kort reaktionstid ved materialeleverancer til datterselskaber og styrker Bargteheides position som et globalt logistikcenter.