Nyheder –
NORDAC ON – nu med udvidet effektområde
NORD DRIVESYSTEMS har specifikt udviklet sine decentrale frekvensomformere af typen NORDAC ON SK 300P til kravene fra transportbånd inden for intralogistik og oplagring. Nu er effektområdet for NORDAC ON blevet udvidet til 3 kW.
![](../../../../media/images/img-content/campaign/ie5_nordac_on_sk31xp_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-06-05
Omformerne er en del af NORDs modulsystem og er kendetegnet ved et integreret Ethernet-interface, IIoT-kapacitet, fuld tilslutningsevne og et kompakt design. Drevene kan bruges over et bredt hastighedsområde og giver dermed mulighed for variantreduktion, for eksempel i store intralogistiksystemer. NORDAC ON er nu designet til effektområder på op til 2,6 kW, og NORDAC ON+ er nu designet til effektområder på op til 3 kW. Begge har integrerede industrielle Ethernet-interfaces. Kommunikationsprotokollerne, for eksempel Profinet, EtherNet/IP eller EtherCAT, kan nemt parametreres. Firmwareopdateringer kan også implementeres via Ethernet. Dette gør NORDAC ON/ON+ frekvensomformere optimalt egnede til integration i IIoT-miljøer. Dens tilslutningsbare forbindelser gør NORDAC ON/ON+ til en rentabel plug-and-play-løsning til brug inden for intralogistikken. Som alle andre NORD frekvensomformere er også NORDAC ON/ON+ udstyret med en kraftig PLC til funktioner tæt på drevet. Den kan behandle data fra tilsluttede sensorer og aktuatorer, initiere kontrolsekvenser og kommunikere drev- og applikationsdata til kontrolcentret, netværkskomponenter eller til at gemme dem i skyen.