Nyheder –
NYHED: Effektområde op til 22 kW
NORDAC <i>PRO</i> SK 500P universalfrekvensomformer
Frekvensomformerne i NORDAC <i>PRO</i> SK 500P-serien fra NORD DRIVESYSTEMS er baseret på den nyeste teknologi og er perfekt til alle drevapplikationer. Strømudvidelsen på op til 22°kW til dette nye flagskib fra NORD kommer snart.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/49957.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/49957.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/49957.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/49957.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/49957.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/49957.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/49957.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-10-18
Den nyeste NORDAC <i>PRO</i> SK 500P-serie af frekvensomformer til styreskabe har kun været på markedet i omkring halvandet år og er allerede en stor succes for NORD DRIVESYSTEMS. Frekvensomformerserien er især kendetegnet ved sine mange forskellige grænseflader og funktioner, der kommer som standard. NORD DRIVESYSTEMS udvider nu effektområdet for NORDAC <i>PRO</i> SK 500P med effektniveauerne 7,5 og 11 kW i fire konfigurationsversioner. Selv den grundlæggende version giver et stort antal anvendelsesmuligheder. Effektniveauerne til 15, 18,5 og 22 kW vil blive lanceret udelukkende som avancerede versioner med valgfrie moduler til grænsefladeudvidelse. Sammenlignet med den foregående generation af NORDAC <i>PRO</i> frekvensomformere til styreskabe er der en betydelig reduktion i antallet af enheder, mens rækken af funktioner er større og af højere kvalitet. Strømudvidelsen vil være tilgængelig fra midten af 2022. Frekvensomformerserien dækker nu effektområdet mellem 0,25 og 22 kW.