Nyheder –
Modulopbygget, intelligent og kommunikativ:
Den nye NORDAC PRO SK500P
De nye NORDAC PRO SK 500P frekvensomformere byder på koncentreret funktionalitet på meget lidt plads. Med et effektområde fra 0,25 til 22 kW, og fem størrelser, er frekvensomformerserien velegnet til en bred vifte af formål.
Bargetheide, 2022-09-20
Med sin integrerede PLC passer frekvensomformeren NORDAC PRO SK 500P optimalt ind i modulopbyggede systemer. Omformeren garanterer ikke kun en jævn og intelligent kommunikation af alle systemkomponenter. Den har også en Ethernet-interface med flere protokoller, og en USB-interface, og er derfor perfekt til tilstandsovervågning og prædiktiv vedligeholdelse. NORDAC PRO SK 500P kan udvides når som helst og dermed let tilpasses ændrede procesforhold. Frekvensomformerne betjenes bekvemt via en mobilenhed sammen med Bluetooth-nøglen NORDAC ACCESS BT og NORDCON APP.
Besøg vores hjemmeside , og se i videoen, hvorfor en velkendt fødevareproducent stoler på vores NORDAC PRO frekvensomformere!