Nyheder –
Nye frekvensomformere fra NORD
Med NORDAC PRO SK 500P har NORD DRIVESYSTEMS lanceret en avanceret styreskabsinverter med ultimativ funktionalitet, konnektivitet og modularitet. Omformeren har et imponerende antal I/O muligheder til kommunikation og feltbusser, innovative funktioner såvel som en række udvidelsesmuligheder.
Bargteheide, 2020-03-18
De nye modulære frekvensomformere fra NORDAC PRO-serien kan funktionelt udvides med plug-in kontrol-, sikkerheds- og ekstraudstyrsmoduler. Brugere nyder også godt af et særligt kompakt design i bogformat. Det slanke design sparer plads i styreskabe og muliggør en montering side om side. Frekvensomformerne fås til effektområdet 0,25 til 5,5 kW. Ud over standardgrænsefladen CANopen gør en multi-chip til industrielt Ethernet brugen af de vigtigste Ethernet-standarder i realtid via en enkelt interface. Uanset om det drejer sig om ProfiNet, EtherNET IP, POWERLINK eller EtherCAT, kan den krævede protokol let indstilles ved hjælp af parametre. Enhederne kan således parametreres via USB-porten uden en ekstern strømforsyning (programmering i kassen). Det er også muligt via et SD kort at gemme og overføre parametre.
Perfekt til alle behov
Den nye NORD-løsning til installation i styreskabe fås som en maskinomformer (SK 500P) og som en applikationsomformer (SK 530P og SK 550P). I modsætning til den fuldt udstyrede applikationsomformer er maskinomformeren en økonomisk optimeret enhed med et mindre antal grænseflader, men udfører alligevel funktionelt krævende opgaver såsom integreret PLC, styring med closed-loop og positionering. SK 530P har også et SD-kortslot, USB-indgang, encoder-indgang: og mulighed for udvidelse via et valgfrit SK CU5-modul. På den anden side er SK 550P det første valg ved tilslutning til styresystemer via industrielt Ethernet.