Nyheder –

Overdimensionering er ikke længere nødvendig

Til forskellige typer kraner og lastområder tilbyder NORD DRIVESYSTEMS korrekt dimensionerede drevløsninger fra en enkelt kilde. Til det har virksomheden lokationer i mere end 80 lande. I Polen er specialisten for hejseudstyr, PROTEA, afhængig af kran- og lastkompetencen hos totalleverandøren fra Nordtyskland.

Bargteheide, 2024-08-01

Den polske producent PROTEA har i adskillige år været afhængig af drevløsninger og -tjenester fra NORD DRIVESYSTEMS. Til sine brokraner , der blandt andet bruges til at transportere baller af halm i biogasproduktion, bruger virksomheden industrielle gearenheder af typen MAXXDRIVE® . De kan dække momentområder på op til 282.000 Nm.

For PROTEA er der flere fordele ved NORDs drevløsninger til kraner:

  • I løfteudstyret bruger producenten en robust MAXXDRIVE® XD med en effekt på 18,5 kW.
  • Disse parallelle gearenheder bygger på det gennemprøvede UNICASE-husprincip. De er specielt optimeret til tunge belastninger.
  • UNICASE-husene i ét stykke imponerer med deres holdbarhed og lave vedligeholdelsesomkostninger. De har dobbelte tætninger, der sikrer gnidningsfri drift uden lækage.
  • På grund af den langstrakte anordning af geartrin har MAXXDRIVE®-huset en stor centerafstand, hvilket muliggør et U-formet drevdesign. Især med løftegeardrev kan kabeltromlen og motoren således nemt placeres på samme side af gearenheden.
  • Drevene til kraner og vogne bygger også på MAXXDRIVE® industrigearenheder med en effekt på 0,55 og 11 kW.
  • Takket være sin omfattende portefølje kan NORD samle drevkomponenter nøjagtigt til de respektive anvendelseskrav. Det er derfor ikke længere nødvendigt at overdimensionere drevet.