Nyheder –
Download nu: Emballageindustri white paper
Se, hvordan du kan opnå omkostningsfordele på op til 50% i end-of-line-emballering takket være decentrale drevløsninger med frekvensomformere.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/nord_whitepaper_webnews_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-04-18
Drev med centralt styrede servomotorer anvendes almindeligvis i end-of-line-emballering. I applikationer med stor inerti eller lange bevægelsesafstande - f.eks. palletering, stabilisering eller håndtering - er de dog normalt ikke obligatoriske. Decentrale drevløsninger, f.eks. med frekvensregulerede asynkronmotorer, er et effektivt og økonomisk alternativ i denne sammenhæng. De opnår lignende kinematiske egenskaber og sikrer på grund af deres højere indre inerti en bedre regulering og bevægelsesstyring ved tunge belastninger. Brugen af decentrale frekvensomformere med "closed-loop control" giver også enorme omkostningsbesparelser. Afhængigt af systemtype og anvendelse er det muligt at opnå omkostningsfordele på op til 50%.
Læs vores white paper for at få mere at vide om brugen af decentralt styrede systemløsninger med asynkrone motorer i end of line-emballering.