Come gestire i grandi impianti intralogistici con maggiore efficienza?
![](https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/157073.jpg)
Come si fa a trasportare materiali, merci e prodotti da A a B nel modo più efficiente possibile? Si tratta di una questione fondamentale, soprattutto per i progetti logistici di grandi dimensioni, ad esempio nei centri di smistamento pacchi, per il trasporto dei bagagli in aeroporto o nella logistica di magazzino. I sistemi di azionamento ad alta efficienza e a basso numero di varianti e le soluzioni di manutenzione intelligenti (leggi Predictive Maintenance) garantiscono una catena logistica che funziona e un flusso di merci continuo. Il risultato è un basso costo totale di proprietà (Total Cost of Ownership, TCO).
Sistemi di azionamento efficienti per ridurre i tuoi costi
Una logistica efficiente è la spina dorsale di qualsiasi impresa, perché assicura un flusso di materiale ininterrotto sulle linee di produzione. Quando le merci giuste non arrivano al posto giusto nel momento giusto, la produzione si ferma. Una catena logistica funzionante è quindi estremamente importante. E per evitare che i flussi di materiale si blocchino, servono strategie affidabili e ben studiate.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/148503.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/148503.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/148503.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/148503.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/148503.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/148503.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/148503.jpg 2420w)
Logistica: requisiti della tecnologia di azionamento
Efficienza, flessibilità ed economicità continuano a essere i requisiti principali della logistica e dell'intralogistica. Ci sono però anche altri aspetti, come collegamento in rete, automazione e digitalizzazione, che stanno acquistando un peso sempre più forte, al pari della sostenibilità e della protezione del clima. Di fronte a queste sfide, i sistemi di azionamento giocano un ruolo decisivo, perché sono gli elementi basilari della fabbrica e degli impianti in rete e costituiscono pertanto il punto di partenza per qualunque concezione a prova di futuro. I sistemi di azionamento intelligenti ed efficienti aiutano a ottimizzare i cicli operativi, a velocizzare i processi e a risparmiare sui costi, anche se spesso è necessario conciliare tra loro esigenze contrastanti. La strada più promettente è pertanto quella di un approccio olistico che renda giustizia sia agli integratori dei sistemi sia ai gestori. In tal modo il fornitore riesce a soddisfare le esigenze individuali senza rinunciare ai profitti, mentre il committente trae vantaggio dal funzionamento redditizio ed ecologico della tecnologia di azionamento installata.
![](../../../media/images/img-content/campaign/efficiency_ie5_tco_graph_slider770x462-12.jpg)
Più efficienza degli impianti logistici ottimizzando la tecnologia di azionamento
Gli azionamenti elettrici consumano circa il 70% dell'energia elettrica impiegata nelle applicazioni industriali. Questo dato è un punto di partenza importante per quasi tutte le imprese industriali e gli impianti logistici nell'ambito di quella riduzione e ottimizzazione del consumo di energia e di risorse necessariamente perseguita per ragioni economiche ed ecologiche. Ottimizzare l'efficienza di tutto il sistema di azionamento, compresa l'applicazione, rappresenta un fattore di risparmio significativo, il cui potenziale si attesta tipicamente tra il 30 e il 60% circa. Tuttavia, la riduzione del consumo energetico è solo una delle tante leve su cui si può agire per aumentare l'efficienza degli impianti logistici partendo dalla tecnologia di azionamento. Anche la concezione dell'azionamento, il numero di varianti, il processo di messa in funzione, l'impegno richiesto dalla manutenzione e la gestione dei ricambi sono aspetti che andrebbero esaminati con attenzione.
Tecnologia di azionamento: Strategie per aumentare l'efficienza degli impianti
- Miglioramento dell'efficienza energetica, passaggio da IE1 e IE2 in direzione IE3. Meglio ancora, però, l'impiego di motori sincroni IE4 e IE5
- Diminuzione del numero di varianti di azionamento utilizzate (= riduzione delle varianti)
- Utilizzo di inverter decentralizzati
- Impiego di sistemi di azionamento ottimizzati per il settore industriale specifico
- Riduzione dei lavori di manutenzione
- Installazione di sistemi di azionamento affidabili e di lunga durata
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/148499.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/148499.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/148499.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/148499.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/148499.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/148499.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/148499.jpg 2420w)
Approccio globale al TCO
NORD DRIVESYSTEMS è un partner affidabile di lunga data dell'industria logistica e intralogistica e realizza sistemi di azionamento scalabili per tutti i rami del settore, che si tratti di trasporto, stoccaggio, smistamento, commissionamento, pallettizzazione o confezionamento. L'azienda adotta un approccio che guarda al TCO nel suo complesso (TCO = Total Cost of Ownership), ponderandone attentamente i singoli aspetti e individuando il compromesso ottimale tra costi di investimento, di esercizio e di manutenzione. I sistemi di azionamento NORD si distinguono per l'elevata affidabilità, redditività e vita utile, e sono la combinazione ideale di riduzione delle varianti ed efficienza energetica. Gli azionamenti collegati in rete e dotati di intelligenza decentralizzata consentono inoltre il monitoraggio costante delle condizioni (Condition Monitoring) e pongono le basi per soluzioni di manutenzione predittiva (Predictive Maintenance).
I vantaggi per te con la tecnologia di azionamento NORD:
- Ampia gamma di prodotti con elevati standard di qualità
- Sistemi di azionamento ad alta efficienza (ad es. motori sincroni IE+5, motoriduttore DuoDrive)
- Riduzione delle varianti grazie alla flessibilità d'impiego degli azionamenti
- Motoriduttori in versione ottimizzata per la logistica (soluzioni LogiDrive)
- Inverter decentralizzati con interfaccia Ethernet integrata (NORDAC ON/ON+)
- Azionamenti nsd tupH per condizioni ambientali e requisiti igienici estremi
- Soluzioni di Condition Monitoring per Predictive Maintenance
- Approccio globale al TCO: analisi specifica delle esigenze del cliente e scelta del sistema di azionamento ottimale
- Elevata competenza in materia di applicazioni e di sviluppo
- Esperienza pluridecennale e referenze in tutti i segmenti
- Certificazione globale e assistenza in tutto il mondo
Le soluzioni LogiDrive per la logistica
NORD DRIVESYSTEMS ha sviluppato le soluzioni LogiDrive per rispondere in modo specifico alle particolari esigenze della logistica. Si tratta di un sistema modulare standardizzato, di facile manutenzione e ad alta efficienza energetica. A seconda del ramo industriale e della destinazione d'uso, vengono combinati insieme prodotti NORD diversi per dar vita a una soluzione di azionamento che risponde al 100% agli standard del settore e ai requisiti dell'applicazione interessata. Le soluzioni LogiDrive sono destinate ai sistemi di trasporto dei settori Post & Parcel, Airport e Warehouse, e prevedono sempre una versione Advanced con motore sincrono IE5+ e una versione Basic con motore asincrono IE3. Gli azionamenti LogiDrive in versione avanzata si prendono cura di temi quali efficienza energetica, riduzione delle varianti e Total Cost of Ownership (TCO), mentre gli azionamenti LogiDrive in versione base puntano soprattutto a contenere i costi di investimento, offrendo vantaggi come la riduzione delle varianti.
Sistemi di azionamento facili da usare con tecnologia plug and play
Tutti i sistemi LogiDrive per la logistica sono efficienti e, grazie alla tecnologia plug and play, si caratterizzano per l'estrema facilità di installazione e manutenzione. La struttura completamente modulare permette di intervenire singolarmente sui componenti dei sistemi di azionamento. In questo modo si minimizzano i costi di manutenzione e riparazione. Tutti i collegamenti si realizzano con semplici connettori a innesto; inoltre i sezionatori di manutenzione e gli interruttori di comando manuali integrati garantiscono un'elevata facilità d'uso. Nel volume di fornitura NORD sono inclusi anche i cavi. Questa soluzione esclude a priori possibili cause di errore e facilita la messa in funzione. Il design compatto dei sistemi di azionamento fa risparmiare spazio, mentre la carcassa in alluminio riduce il peso complessivo. La forma costruttiva dei motori utilizzati e l’alimentazione da inverter permettono l’impiego universale della stessa variante di motore in tutto il mondo.
Le soluzioni LogiDrive per la logistica comprendono le seguenti versioni di motoriduttori:
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/148493.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/148493.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/148493.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/148493.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/148493.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/148493.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/148493.jpg 2420w)
LogiDrive per Post & Parcel e Airport
- Advanced: motore sincrono IE5+ e riduttore ad assi ortogonali a due stadi o DuoDrive plus e inverter NORDAC LINK installato in prossimità del motore
- Basic: motore asincrono IE3, riduttore ad assi ortogonali a due stadi e inverter NORDAC FLEX
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/148496.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/148496.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/148496.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/148496.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/148496.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/148496.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/148496.jpg 2420w)
LogiDrive per Warehouse
- Advanced: motore sincrono IE5+, riduttore ad assi ortogonali a due stadi e inverter NORDAC ON+ con interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata
- Basic: combinazioni fisse di motore e inverter, costituite da motore asincrono IE3 (87 Hz) e inverter NORDAC ON con interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata e riduttore a vite senza fine
Questa soluzione è concepita per garantire prestazioni ottimali, la migliore efficienza possibile e la massima facilità d'uso. Ogni cliente riceve una soluzione che, sfruttando l’ampio intervallo di regolazione del sistema, è configurata su misura e dimensionata per lo spettro di carico specifico dell’impianto interessato.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/148498.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/148498.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/148498.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/148498.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/148498.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/148498.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/148498.jpg 2420w)
Prestazioni ottimali ai carichi parziali e a velocità inferiori alla nominale
Particolarmente compatti, i motori sincroni ad alta efficienza energetica IE5+ garantiscono un rendimento elevato costante fino al 94% su un ampio range di coppia, offrendo prestazioni di consumo energetico ottimali anche ai carichi parziali e a velocità inferiori alla nominale. Il sistema brevettato DuoDrive va ancora oltre, fissando nuovi parametri di riferimento in fatto di prestazioni, ingombro e riduzione delle varianti. Con un rendimento massimo del 92%, che è attualmente una delle migliori prestazioni tra i motoriduttori disponibili sul mercato per questa classe di potenza, il DuoDrive lavora ad altissima efficienza anche ai carichi parziali. È quindi un investimento sicuro, che garantisce anche un’autentica riduzione dei costi. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla completa integrazione di un motore sincrono IE5+ in un riduttore coassiale monostadio. Il design wash-down a superficie liscia e non ventilato soddisfa requisiti igienici severi e garantisce una pulibilità ottimale.
L'inverter decentralizzato NORDAC ON/ON+ si distingue per l'interfaccia Ethernet integrata (con commutazione parametrizzabile tra ProfiNET, EtherNET IP e EtherCAT), i collegamenti tutti a innesto e le dimensioni estremamente compatte. Questo tipo di inverter è stato sviluppato specificamente per i sistemi di trasporto orizzontali e verticali. È un inverter intelligente che fa risparmiare spazio, in quanto si presta ottimamente all'integrazione in qualsiasi impianto logistico. Inoltre, con la versione installata su motore si elimina il cablaggio tra inverter e motore. Sono disponibili due varianti: NORDAC ON e NORDAC ON+. Mentre NORDAC ON è concepito per il funzionamento con motori asincroni, NORDAC ON+ è destinato all’uso in combinazione con i motori sincroni ad alta efficienza IE5+.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/148497.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/148497.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/148497.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/148497.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/148497.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/148497.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/148497.jpg 2420w)
Condition Monitoring per la Predictive Maintenance
Tutti gli inverter di NORD dispongono di soluzioni di Condition Monitoring per la Predictive Maintenance e sono ben equipaggiati per l'impiego in ambiente IIoT e Industry 4.0. Il PLC integrato elabora i dati dei sensori e degli attuatori collegati, avvia i controlli sequenziali e comunica con altri componenti dell'impianto. L'acquisizione periodica o continua dei dati relativi all'azionamento e alle sue condizioni consente di riconoscere precocemente e di prevenire condizioni di funzionamento inammissibili. È così possibile ridurre significativamente i tempi di fermo non programmati e adottare una manutenzione basata sulle condizioni (Predictive Maintenance) anziché sui tempi di funzionamento, con la possibilità di pianificare i tempi di inattività di macchine o impianti.
Massima efficienza per i flussi logistici di merci e materiali
Centri di smistamento pacchi, tecnologia aeroportuale o logistica di magazzino: la scelta di sistemi di azionamento ottimizzati per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione interessata permette di realizzare flussi logistici di merci e materiali con la massima efficienza. Confezionati su misura e facili da usare, i sistemi di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS realizzano l'equilibrio ottimale di efficienza energetica e riduzione delle varianti, garantendo nella logistica una significativa riduzione dei costi sul ciclo di vita del prodotto (TCO).