Industria delle bevande

Sistemi di azionamento per l'industria delle bevande

NORD DRIVESYSTEMS è leader nelle soluzioni di azionamento per l'industria delle bevande, con un'offerta completa di tecnologie innovative specificamente sviluppate per le esigenze del settore. La nostra filosofia aziendale si basa su due pilastri fondamentali:

  • Profonda comprensione delle sfide operative dei nostri clienti

  • Sviluppo di partnership strategiche e durature

Collaboriamo strettamente con ogni cliente per garantire soluzioni personalizzate che contribuiscano concretamente al successo e al prestigio del loro marchio. Il nostro impegno va oltre la semplice fornitura di prodotti: puntiamo a diventare un partner affidabile nel lungo periodo, sostenendo attivamente la crescita e l'innovazione dei nostri clienti.

La combinazione di expertise tecnica e approccio collaborativo ci permette di offrire un supporto completo, dall'analisi delle esigenze specifiche fino all'implementazione di soluzioni ottimizzate per massimizzare l'efficienza produttiva.

NORD DRIVESYSTEMS fornisce:

  • Vasto know-how applicativo e supporto tecnico
  • Sistemi di azionamento completi
  • Forte presenza e servizio di assistenza internazionale
  • Migliaia di azionamenti installati nel settore alimentare e delle bevande
  • Ampia gamma di prodotti di elevato standard qualitativo
  • Elevata affidabilità, redditività e durata
  • Produzione di qualità riconosciuta e conforme alle norme internazionali

DuoDrive

Two become one.

  • Potenza: 0,35 - 3,0 kW
  • Efficienza del sistema estremamente elevata
  • Design wash-down compatto
  • Riduzione della manutenzione
  • Soluzione di sistema per una semplice messa in servizio e plug & play

Motori sincroni IE5+ (TENV)

Efficienti. Igienici. Compatti

  • Potenza: 0.5 HP - 3 HP
  • Classe di protezione: IP69K
  • Classe di efficienza energetica: IE5+
  • A richiesta anche in versione IP69K
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Design compatto e sanificabile
  • Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione

Inverter - NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P

Una soluzione specifica per un funzionamento ottimale

  • Gamma di potenza: 0,37 - 3 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66, IP69 (in preparazione)
  • Montaggio a parete o su motore
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata
  • Soluzione plug and play per una messa in funzione rapida

Riduttori Industriali paralleli MAXXDRIVE®

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.0 - 8,075 HP
  • Momento: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 e 3 stadi
  • Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
  • Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla tua applicazione
  • Bassa rumorosità di funzionamento

Inverter NORDAC PRO - SK 500P

Un solo prodotto per tanti vantaggi

  • Classe di protezione: IP20, IP20
  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
  • Interfaccia encoder multiplo per il funzionamento multiasse

Wild Goose Canning

Gli impianti di inscatolamento mobili a ingombro ridotto

Wild Goose Canning lavora a stretto contatto con NORD nello sviluppo e nella produzione di impianti di inscatolamento per l'industria delle bevande. NORD convince per l'ottima qualità e per l'elevata affidabilità dei suoi riduttori.

G.C. Evans

Driven by Service - Driven by NORD

Motoriduttori estremamente affidabili e un servizio clienti eccellente sono solo due tra i numerosi vantaggi che NORD offre al costruttore di impianti G.C. Evans.

Octopi Brewery

NORD alla spina

Per soddisfare i requisiti della commessa , NORD DRIVESYSTEMS ha fornito alla Octopi Brewing motoriduttori dotati di uno speciale trattamento superficiale. Grazie al trattamento, i motoriduttori sono particolarmente resistenti alla corrosione.

Birrificio Forst

Il birrificio più moderno d'Europa

Il birrificio Forst lavora in servizio continuativo. Per garantire che i mulini, i sistemi di trasporto e i miscelatori non presentino guasti, il birrificio si affida agli affidabili motoriduttori NORD.

TMCI

Un sapore autentico garantito da un innovativo sistema di filtrazione

TMCI è un costruttore di macchine innovative per l'industria alimentare e delle bevande. Insieme a NORD è stato sviluppato un nuovo tipo di sistema di filtrazione, caratterizzato da semplici operazioni di pulizia e capacità di preservare gli aromi.

MOPOS

Azionamenti di ultima generazione per mescolatori impiegati in malterie

Per garantire tutte le diverse sfumature del gusto, è necessario un processo di produzione complesso. Le macchine funzionano ininterrottamente. Per prevenire i guasti, MOPOS installa gli azionamenti particolarmente affidabili di NORD.

AS0004 - Drive Solutions for Lauter Tuns


AS0004 - Drive Solutions for Lauter Tuns
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6028 - Sistemi di azionamento per l’industria delle bevande


A6028 - Sistemi di azionamento per l’industria delle bevande
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Qui trovi maggiori informazioni: