Notizie –
MAXXDRIVE® XT: Nuova serie di riduttori industriali NORD per trasportatori a nastro
La nuova serie MAXXDRIVE® XT di NORD DRIVESYSTEMS completa i collaudati riduttori industriali MAXXDRIVE per applicazioni con elevati valori nominali termici. I nuovi riduttori non necessitano di raffreddamento esterno e sono particolarmente adatti per l'impiego in trasportatori a nastro come quelli utilizzati nell'industria dei materiali sfusi e dei minerali.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/123247.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/123247.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/123247.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/123247.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/123247.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/123247.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/123247.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-04-20
I riduttori industriali MAXXDRIVE di NORD vengono continuamente perfezionati in modo mirato: L’ultima generazione MAXXDRIVE® XT è dotata di un motoriduttore coassiale a due stadi ottimizzato per l'applicazione, particolarmente adatto ai sistemi di trasporto a nastro. La gamma di potenza e velocità è stata appositamente progettata per i settori in cui sono richiesti bassi rapporti di trasmissione in combinazione con alte prestazioni. L'industria dei materiali sfusi e dei minerali, ad esempio, richiede soluzioni particolarmente robuste che siano resistenti alla contaminazione e funzionino in modo affidabile in ambienti difficili.
I riduttori industriali MAXXDRIVE® XT sono disponibili in sette taglie per potenze da 50 a 1.500 kW. Le coppie di uscita della serie variano tra 15 e 75 kNm con rapporti di velocità da 6,3 a 22,4. Rispetto ai riduttori industriali precedenti, il nuovo MAXXDRIVE® XT è equipaggiato di serie con una custodia UNICASE scanalata e un ventilatore assiale integrato. Grazie alla superficie maggiorata e ai condotti dell'aria, si ottimizza il flusso di raffreddamento dell’aria e si ottiene una prestazione termica estremamente elevata. Pertanto, in molti casi è possibile fare a meno di ulteriori opzioni di raffreddamento. I cuscinetti a rulli di grandi dimensioni e gli interassi aumentano la capacità di carico e la durata dei componenti.
Nel 2019 NORD DRIVESYSTEMS è stata premiata con il Bulk Handling Award nella categoria "Eccellenza nell'applicazione di ingranaggi, motori e azionamenti" per questo concetto innovativo.
.