Notizie –
Uno per tutti il motore NORD UNIVERSAL
Il nuovo motore NORD UNIVERSAL è certificato secondo tutti gli standard comuni e per questo può essere utilizzato in tutto il mondo. Il motore NORD UNIVERSAL permette in tal modo una riduzione delle varianti e offre importanti vantaggi economici, soprattutto nell'ambito di progetti internazionali.
Bargteheide, 2020-07-13
Il nuovo motore NORD UNIVERSAL è disponibile in un range di potenza da 0,12 a 45 kW. Non necessita di nessun adattamento per essere impiegato nei più importanti mercati europei, USA, Canada, Cina, India, Russia e Ucraina. Questa importante riduzione delle varianti è possibile secondo le certificazioni UNIVERSAL dei motori CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI e altre.
Specialmente per progetti internazionali, con macchine e impianti distribuiti in tutto il mondo, la riduzione delle varianti per paese permette un importante riduzione dei costi al system integrator e all'operatore. Devono essere gestite ed elaborate meno varianti e un numero inferiore di parti, la selezione dell’azionamento diventa più semplice e l’investimento iniziale si riduce. Allo stesso tempo si riducono i costi di errore che derivano da ordini e installazioni errate. Anche la documentazione necessaria si è notevolmente ridotta grazie alla standardizzazione e alla riduzione delle varianti. La manutenzione e la messa in servizio diventano più semplici attraverso la standardizzazione, inoltre, la modularità e i collegamenti a innesto della tecnologia di azionamento NORD riducono ulteriormente l'impegno durante l'allestimento..
Il nuovo motore NORD UNIVERSAL è un motore asincrono con classe di efficienza IE3. É fornito di serie con sensore di temperatura e nelle misure IEC da 63 fino a 225 è disponibile in quattro versioni: Motore convenzionale (B3), Motore a flangia (B5 o B14), Flangia NEMA-C, Motore convenzionale NEMA. Le caratteristiche opzionali delle apparecchiature sono: collegamento a innesto del motore, tettucci di protezione singoli o doppi, un freno meccanico, ventole di raffreddamento esterne e grado di protezione IP66.