Notizie –
Processi di imbottigliamento e di confezionamento sicuri con i motori a superficie liscia NORD
Per soddisfare i severi requisiti igienici dell’industria alimentare e di confezionamento, NORD DRIVESYSTEMS offre azionamenti robusti e durevoli nel design wash-down.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/87753.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/87753.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/87753.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/87753.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/87753.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/87753.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/87753.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-04-28
I compatti motoriduttori IE4 di NORD sono a superficie liscia e facilmente lavabile e dispongono di un inverter applicato NORDAC BASE SK 180E. Tra i loro campi d’impiego figurano i nastri trasportatori del settore alimentare. Il design liscio e sanificabile grazie all’effetto wash-down è stato concepito in modo specifico per facilitare la pulizia dei motori, che convincono anche per la loro affidabilità, scalabilità e flessibilità. Sono inoltre privi di ventola e quindi non contribuiscono alla diffusione di batteri.
Grazie alla classe di protezione IP66, gli azionamenti sono protetti contro la penetrazione di polvere, il contatto e i forti getti d’acqua proiettati da qualunque direzione. L’impiego di motori trifase a basso consumo in classe di efficienza IE4 garantisce un elevato rendimento a fronte di bassi costi di esercizio. Con le loro dimensioni compatte, gli azionamenti si distinguono per l’elevata densità di potenza e il perfetto funzionamento.
NORD offre un sistema modulare che comprende motori, riduttori ed elettronica di azionamento per soluzioni igieniche che può essere confezionato su misura in base alle esigenze dell’applicazione specifica.