Få mere at vide om fordelene ved decentrale drevløsninger med frekvensomformere.
Få mere at videWhitepaper:
Drevteknik ved
end-of-line-emballering
Drev med centralt styrede servomotorer er udbredt i end-of-line-emballeringen. Disse er dog normalt ikke absolut nødvendige til anvendelser med høj masseinerti eller lange transportafstande – for eksempel ved palletering, stabilisering eller håndtering.
Decentraliserede drevløsninger, for eksempel med regulerede asynkronmotorer, udgør her et effektivt og økonomisk alternativ. De opnår sammenlignelige kinematiske egenskaber og sikrer bedre regulering og bevægelseskontrol på grund af deres højere interne masseinerti ved høje belastninger.
Brugen af decentrale frekvensomformere med "closed-loop control" (lukket kredsløbsstyring) resulterer også i massive omkostningsbesparelser. Afhængigt af systemtype og anvendelse kan der opnås omkostningsfordele på op til 50 %.
Download NORD-whitepaperet, og læs, hvordan du kan forbedre dine processer inden for end-of-line-emballering og optimere dine omkostninger med decentralt styrede asynkrone drevsystemer!
Ved at skifte fra drev med centralt styret servoteknik til decentralt styrede systemløsninger med asynkronmotorer kan opnå en betydelig reduktion af de samlede driftsomkostninger for dine drev i end-of-line-emballering.
Få mere at vide