Novinky –

Jeviště je Vaše - frekvenční měniče od NORDu v duisburgském divadle.

Moderní automatizační technologie zajišťuje v divadle v Duisburgu perfektní koordinaci scénografického designu, světla a zvuku. Frekvenční měniče od NORDu jsou i zde důležitým prvkem řešení pohonů.

Bargteheide, 2018-08-06

Ručně ovládané reflektory, závěsy a jevištní prvky se již dávno staly v operách a divadlech výjimkou. To platí také pro divadlo v Duisburgu, kde jsou pohony pro horní a dolní strojní zařízení vybaveny moderní řídicí technologií - dotykové obrazovky, výkonný software a více než 100 sestavených rozvaděčů je zodpovědných za úspěšnou show. Pohony jsou ovládány pomocí moderních osových počítačů, které splňují úroveň bezpečnostní integrity SIL 3 v souladu s EN 61508. Za tímto účelem byla každá řídicí skříň vybavena frekvenčním měničem typu SK 535E od NORD, který poskytuje potřebné funkce a bez problémů zapadá do konceptu zabezpečení systémového řešení.

Ze série frekvenčních měničů SK 500E od NORDu byla vybrána varianta SK 535E ve velikostech 5 a 6 s výkonem do 11 kW resp. 12 kW. Vybrané frekvenční měniče mají přídavné vstupní a výstupní kanály a podporují funkci „Bezpečné zastavení“ v souladu s EN 954-1 / EN 13849-1 (až do maximální bezpečnostní kategorie 4, kategorie zastavení 0 a 1). Jsou vybaveny rozhraním CANopen integrovaným přímo na desce a integrovaný modul POSICON zajišťuje efektivní řízení polohy.