Noticias –
NORDAC FLEX SK 205E, flexibilidad para la manipulación y el posicionamiento
Gracias a su variado gradiente de funciones y a su montaje directo sobre el accionamiento o cerca del mismo, el variador de frecuencia descentralizado NORDAC FLEX es ideal para aplicaciones de posicionamiento o para tareas de traslado o rotación en la tecnología de manipulación.
Bargteheide, 2021-10-05
Los variadores NORDAC FLEX se montan directamente sobre el motor o cerca de él. Así, solo hacen falta cables cortos tanto para el motor y el encoder como para los sensores y los actuadores de la aplicación que pueden conectarse directamente. Esta topología de instalación requiere una alimentación lineal con tensión de red, una tensión de control de 24 V y sistemas de bus de campo/Ethernet Industrial. Gracias a su elevada capacidad de sobrecarga y a sus resistencias de frenado opcionales, con el NORDAC FLEX SK 205E se consiguen movimientos dinámicos con tiempos de arranque/detención breves o un funcionamiento cíclico. Este variador también permite controlar motores síncronos de alto rendimiento y utilizar motores de freno y el feedback del encoder, p. ej. para sistemas de manipulación controlados por la posición. En el mismo sistema también pueden realizarse movimientos verticales, p. ej. para sistemas de elevación con mayores requisitos de rendimiento y cargas. Todas las conexiones de potencia y de comunicación están disponibles opcionalmente como modelos plug-in. El paquete se completa con opciones como la seguridad funcional mediante PROFIsafe, lo que convierte al NORDAC FLEX SK 205E en un todoterreno en su segmento de mercado.
Controla hasta cuatro ejes sincronizados
Gracias al PLC interno y al control de la posición POSICON, en modo maestro-esclavo el NORDAC FLEX es capaz de sincronizar varios accionamientos NORD. La funcionalidad POSICON integrada garantiza que los variadores puedan determinar la posición actual del accionamiento maestro y transmitirla a los siguientes ejes esclavo como consigna de posición. Como resultado de esto, es posible ejecutar funciones como el movimiento sincronizado o el «corte al vuelo» con rapidez y precisión. Un variador maestro puede controlar hasta tres variadores esclavo sin necesidad de un control de nivel superior. Los accionamientos NORD garantizan de manera autónoma un proceso fluido en una gran variedad de aplicaciones de manipulación y posicionamiento.