Noticias –
Una empresa del norte de Alemania con mucha tradición
NORD DRIVESYSTEMS desarrolla, fabrica y distribuye tecnología de accionamiento, y es uno de los proveedores integrales líderes de la industria internacional. La exitosa historia de NORD comenzó en 1965 en Bargteheide, cerca de Hamburgo, donde se ubica actualmente la sede central de la empresa.
Bargteheide, 2022-06-03
El hub de Bargteheide incluye plantas de producción, fabricación y montaje, y área de servicios. En él trabajan 790 empleados en un área operativa de 57 800 m2. «Queremos ser el mejor socio a largo plazo para la tecnología de accionamiento de nuestros clientes y ofrecer un asesoramiento competente, plazos de entrega más breves y un servicio integral», afirmaba Jutta Humbert, directora gerente de GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co.KG.
NORD cuenta con décadas de experiencia en el desarrollo y fabricación de las más diversas soluciones de accionamiento para más de 100 sectores de la industria. La gama de la empresa incluye motorreductores para pares desde 10 Nm hasta más de 282 kNm, motores eléctricos para rangos de potencia desde 0,12 hasta 1.000 kW y variadores de frecuencia de hasta 160 kW. Nuestros variadores están disponibles para instalaciones convencionales en el armario de distribución y para unidades de accionamiento descentralizadas y completamente integradas. Además de los accionamientos estándar, NORD suministra conceptos y soluciones específicos para las necesidades de las aplicaciones de los clientes, como accionamientos con un elevado ahorro energético o sistemas con protección contra explosión.