Noticias –
Mayor eficiencia en la automatización de almacenes
El comercio electrónico está en auge, y por ello la demanda de sistemas flexibles, eficientes e inteligentes para almacenes es mayor que nunca. NORD DRIVESYSTEMS conoce sobradamente los requisitos de esta industria y ofrece una gran variedad de soluciones de accionamiento dinámicas, ideales para las más diversas aplicaciones y requisitos en la logística de los almacenes.
Bargteheide, 2021-12-16
El variador de frecuencia descentralizado NORDAC ON ha sido desarrollado para satisfacer los requisitos de la tecnología de transporte horizontal en almacenes, mientras que el modelo NORDAC ON+ se ha desarrollando pensando en su interacción con el nuevo motor síncrono IE5+. Este variador se caracteriza por disponer de una interfaz Ethernet integrada, por su facilidad de mantenimiento gracias a que es totalmente enchufable y por su diseño extremadamente compacto, por lo que constituye una solución plug and play muy económica e inteligente para entornos IIoT. Además, este variador compacto e inteligente para usos descentralizados puede montarse directamente sobre el motorreductor, cubre rangos de potencia de hasta 2,2 kW y dispone de una función de ahorro de energía en el rango de carga parcial.
Tecnología de transporte más eficiente
La serie NORDAC FLEX SK 205E también es perfecta para aplicaciones en la logística de almacén. Este compacto, flexible y eficiente variador de frecuencia ofrece un amplio rango de potencia de hasta 22 kW y permite alcanzar notables ahorros de energía, en especial en las operaciones de carga parcial. El variador puede usarse para controlar motores asíncronos estándar, motores síncronos de elevado rendimiento y frenos motor. Además, se puede instalar en el campo cerca del accionamiento o en el motor. Las conexiones de potencia y de los cables de datos están disponibles como modelos plug-in. El sistema descentralizado permite utilizar cables cortos para el encoder y el motor, así como cables de suministro cortos para los sensores. El feedback del encoder puede usarse, por ejemplo, para sistemas de transporte controlados en función de la posición. En general, NORD convence con su amplia gama de productos para el ámbito del almacenamiento, que incluye tanto productos básicos con una larga tradición como productos de elevado rendimiento. Los usuarios disfrutan de soluciones de accionamiento personalizadas y fiables que garantizan la máxima disponibilidad del sistema. Así, el sistema de accionamiento modular de NORD permite alcanzar la mejor relación de costes de inversión, funcionamiento y mantenimiento.