NORDAC BASE - SK 180E - měnič frekvence

Kompaktní pohon, nejdůležitější funkce pohonu

  • Power range: 0.25 – 2.2 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting

The NORDAC BASE is NORD's economical drive solution for the decentralised drive technology sector. With the NORDAC BASE, you get a frequency inverter with a robust design that has been specially developed for simple drive solutions and low-cost installation outside the control cabinet.

  • Power range: 0.25 – 2.2 kW
  • Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 500 V
  • Protection class: IP55, IP66
  • ATEX zone 22 3D
  • Motor-mounted, wall-mounted
  • SK CU4, SK TU4 plug-in control modules
  • SK CU4, SK TU4 extension modules

  • 3x Digital In, 3x Digtal Out, 2 x Analogue In
  • Optional In/Out extension
  • Ethernet interface can be extended for each option module
  • Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
  • Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
  • 4 parameter sets which can be switched online
  • PLC-functionality for drive-related functions
  • V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
  • Integrated line filter

BU0180 - SK 180E - manuál


BU0180 - SK 180E - manuál
  • Download Anglicky
Documentation Details

F3018_E3000 - SK 180E - brožura


F3018_E3000 - SK 180E - brožura
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0185 - SK 180E - Stručný manuál


BU0185 - SK 180E - Stručný manuál
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

NORDCON

NORDCON

AG0104 - SystemBus, popis funkce


AG0104 - SystemBus, popis funkce
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0000 - NORD CON Software Manuál


BU0000 - NORD CON Software Manuál
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0040 - Displeje a operátorské panely pro měniče NORD


BU0040 - Displeje a operátorské panely pro měniče NORD
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0180 - SK 180E - manuál


BU0180 - SK 180E - manuál
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0185 - SK 180E - Stručný manuál


BU0185 - SK 180E - Stručný manuál
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0190 - SK 180E - Stručný manuál


BU0190 - SK 180E - Stručný manuál
  • Download Česky
Documentation Details

BU0550 - NORDAC - PLC manuál


BU0550 - NORDAC - PLC manuál
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU0960 - manuál - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manuál - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU2100 - EtherNet/IP pro měniče NORD


BU2100 - EtherNet/IP pro měniče NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU2300 - EtherCAT pro měniče NORD


BU2300 - EtherCAT pro měniče NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU2400 - PROFINET IO pro měniče NORD


BU2400 - PROFINET IO pro měniče NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU2500 - CANopen pro měniče NORD


BU2500 - CANopen pro měniče NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU2600 - DeviceNet pro měniče NORD


BU2600 - DeviceNet pro měniče NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU2700 - Profibus DP pro měniče NORD


BU2700 - Profibus DP pro měniče NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

BU2900 - Průmyslový ethernet pro měniče NORD


BU2900 - Průmyslový ethernet pro měniče NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL


Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL
  • Download Anglicky
Documentation Details

Quick Start SK 1x0E - Quick Start SK 1x0E


Quick Start SK 1x0E - Quick Start SK 1x0E
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

SI0180 - SK 180E - Bezpečnostní pokyny


SI0180 - SK 180E - Bezpečnostní pokyny
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

Setpoint Converter SK CU4-SSR-400 - TI 275271128 - Polovodičové relé SK CU4-SSR-400


Setpoint Converter SK CU4-SSR-400 - TI 275271128 - Polovodičové relé SK CU4-SSR-400
  • Download Anglicky
Documentation Details

Setpoint Converter SK CU4-SSR-400-C - Polovodičové relé SK CU4-SSR-400-C


Setpoint Converter SK CU4-SSR-400-C - Polovodičové relé SK CU4-SSR-400-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

Setpoint Converter SK CU4-SSR-C - Polovodičové relé SK CU4-SSR-C


Setpoint Converter SK CU4-SSR-C - Polovodičové relé SK CU4-SSR-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 18552090 - Technický list - převodník HTL(A,B) na TTL (A+,A-,B+,B-) RS422


TI 18552090 - Technický list - převodník HTL(A,B) na TTL (A+,A-,B+,B-) RS422
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 18552095 - Technický list - převodník HTL(A,B) na HTL (A+,A-,B+,B-)


TI 18552095 - Technický list - převodník HTL(A,B) na HTL (A+,A-,B+,B-)
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 200852000 - Technický list - olejové průhledítko


TI 200852000 - Technický list - olejové průhledítko
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135000 - Systém silových konektorů Harting pro decentrální měniče


TI 275135000 - Systém silových konektorů Harting pro decentrální měniče
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135000 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-LE


TI 275135000 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-LE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135010 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-LA


TI 275135010 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-LA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135020 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-MA


TI 275135020 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-MA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135030 - Datový list SK TIE4-HANQ8-M-LE-MX


TI 275135030 - Datový list SK TIE4-HANQ8-M-LE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135040 - Datový list SK TIE4-HANQ8-M-LA-MX


TI 275135040 - Datový list SK TIE4-HANQ8-M-LA-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135050 - Datový list SK TIE4-HANQ8-K-MA-MX


TI 275135050 - Datový list SK TIE4-HANQ8-K-MA-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275135070 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M1B-LE


TI 275135070 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M1B-LE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271000 - Datový list SK CU4-PBR


TI 275271000 - Datový list SK CU4-PBR
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271001 - SK CU4-CAO CANopen


TI 275271001 - SK CU4-CAO CANopen
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271002 - Datový list SK CU4-DEV


TI 275271002 - Datový list SK CU4-DEV
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271006 - I/O rozšíření SK CU4-IOE


TI 275271006 - I/O rozšíření SK CU4-IOE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271007 - I/O rozšíření SK CU4-IOE2


TI 275271007 - I/O rozšíření SK CU4-IOE2
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271010 - Elektronický brzdový usměrňovač SK-CU4-MBR


TI 275271010 - Elektronický brzdový usměrňovač SK-CU4-MBR
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271011 - Releový modul SK-CU4-REL


TI 275271011 - Releový modul SK-CU4-REL
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271012 - Datový list SK-CU4-REL-POW


TI 275271012 - Datový list SK-CU4-REL-POW
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271015 - Datový list SK CU4-PNT


TI 275271015 - Datový list SK CU4-PNT
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271017 - Datový list SK CU4-ECT


TI 275271017 - Datový list SK CU4-ECT
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271019 - Datový list SK CU4-EIP


TI 275271019 - Datový list SK CU4-EIP
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271026 - SK CU4-PD2 Vybíječ zbytkového náboje na vstupu


TI 275271026 - SK CU4-PD2 Vybíječ zbytkového náboje na vstupu
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271027 - Ethernet rozhraní SK CU4-ETH


TI 275271027 - Ethernet rozhraní SK CU4-ETH
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271108 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-123-B


TI 275271108 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-123-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271109 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-140-B


TI 275271109 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-140-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271124 - Polovodičové relé SK CU4-SSR


TI 275271124 - Polovodičové relé SK CU4-SSR
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271500 - Datový list SK CU4-PBR-C


TI 275271500 - Datový list SK CU4-PBR-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271501 - Datový list SK CU4-CAO-C


TI 275271501 - Datový list SK CU4-CAO-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271502 - Datový list SK CU4-DEV-C


TI 275271502 - Datový list SK CU4-DEV-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271506 - Datový list SK CU4-IOE-C


TI 275271506 - Datový list SK CU4-IOE-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271507 - Datový list SK CU4-IOE2-C


TI 275271507 - Datový list SK CU4-IOE2-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271511 - Datový list SK-CU4-REL-C


TI 275271511 - Datový list SK-CU4-REL-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271512 - Datový list SK-CU4-REL-POW-C


TI 275271512 - Datový list SK-CU4-REL-POW-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271515 - Datový list SK CU4-PNT-C


TI 275271515 - Datový list SK CU4-PNT-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271517 - Datový list SK CU4-ECT-C


TI 275271517 - Datový list SK CU4-ECT-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271519 - Datový list SK CU4-EIP-C


TI 275271519 - Datový list SK CU4-EIP-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271526 - SK CU4-PD2-C Vybíječ zbytkového náboje na vstupu


TI 275271526 - SK CU4-PD2-C Vybíječ zbytkového náboje na vstupu
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271527 - Ethernet rozhraní SK CU4-ETH-C


TI 275271527 - Ethernet rozhraní SK CU4-ETH-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271608 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-123-B-C


TI 275271608 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-123-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275271609 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-140-B-C


TI 275271609 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-140-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273005 - Externí brzdný odpor SK BRE4-1-100-100


TI 275273005 - Externí brzdný odpor SK BRE4-1-100-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273005 Summary - Brzdné odpory pro decentrální měniče


TI 275273005 Summary - Brzdné odpory pro decentrální měniče
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273008 - Externí brzdný odpor SK BRE4-1-200-100


TI 275273008 - Externí brzdný odpor SK BRE4-1-200-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273012 - Externí brzdný odpor SK BRE4-1-400-100


TI 275273012 - Externí brzdný odpor SK BRE4-1-400-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273105 - Externí brzdný odpor SK BRE4-2-100-200


TI 275273105 - Externí brzdný odpor SK BRE4-2-100-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273108 - Externí brzdný odpor SK BRE4-2-200-200


TI 275273108 - Externí brzdný odpor SK BRE4-2-200-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273305 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-1-100-100


TI 275273305 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-1-100-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273305 Summary - Brzdné odpory pro decentrální měniče


TI 275273305 Summary - Brzdné odpory pro decentrální měniče
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273308 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-1-200-100


TI 275273308 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-1-200-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273312 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-1-400-100


TI 275273312 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-1-400-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273405 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-2-100-200


TI 275273405 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-2-100-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273408 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-2-200-200


TI 275273408 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-2-200-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273412 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-2-400-200


TI 275273412 - Externí brzdný odpor, nástěnný SK BRW4-2-400-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273605 - Externí brzdný odpor SK BREW4-1-100-100


TI 275273605 - Externí brzdný odpor SK BREW4-1-100-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273608 - Externí brzdný odpor SK BREW4-1-200-100


TI 275273608 - Externí brzdný odpor SK BREW4-1-200-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273612 - Externí brzdný odpor BREW4-1-400-100


TI 275273612 - Externí brzdný odpor BREW4-1-400-100
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273705 - Externí brzdný odpor SK BREW4-2-100-200


TI 275273705 - Externí brzdný odpor SK BREW4-2-100-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273708 - Externí brzdný odpor SK BREW4-2-200-200


TI 275273708 - Externí brzdný odpor SK BREW4-2-200-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273712 - Externí brzdný odpor SK BREW4-2-400-200


TI 275273712 - Externí brzdný odpor SK BREW4-2-400-200
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275273xxx - Externí brzdné odpory typu BREW - přehled


TI 275273xxx - Externí brzdné odpory typu BREW - přehled
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274031 - Datový list SK TD-KIT-1


TI 275274031 - Datový list SK TD-KIT-1
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274100 - Datový list SK TIE4-Adapterkit-HAN


TI 275274100 - Datový list SK TIE4-Adapterkit-HAN
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274110 - Datový list SK TIE4-2HANQ5-K-LE-LA


TI 275274110 - Datový list SK TIE4-2HANQ5-K-LE-LA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274111 - Datový list SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX


TI 275274111 - Datový list SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274112 - Datový list SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA


TI 275274112 - Datový list SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274113 - Datový list SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX


TI 275274113 - Datový list SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274114 - Datový list SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA


TI 275274114 - Datový list SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274115 - Datový list SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO


TI 275274115 - Datový list SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274117 - Datový list SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX


TI 275274117 - Datový list SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274118 - Datový list SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3


TI 275274118 - Datový list SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274119 - Datový list SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA


TI 275274119 - Datový list SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274120 - Datový list SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA


TI 275274120 - Datový list SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274122 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M1B-MA


TI 275274122 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M1B-MA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274123 - Datový list SK TIE4-2HANQ5-M-LE-MA-001


TI 275274123 - Datový list SK TIE4-2HANQ5-M-LE-MA-001
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274124 - Datový list SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001


TI 275274124 - Datový list SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274132 - Datový list SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX


TI 275274132 - Datový list SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274133 - Silový hybridní konektor SK TIE4-NQ16-K-LE - přívod napájení 3x400VAC + 24VDC


TI 275274133 - Silový hybridní konektor SK TIE4-NQ16-K-LE - přívod napájení 3x400VAC + 24VDC
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274135 - Datový list SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO


TI 275274135 - Datový list SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274138 - Datový list SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX


TI 275274138 - Datový list SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274150 - Datový list SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO


TI 275274150 - Datový list SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274168 - Silový napájecí konektor SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE


TI 275274168 - Silový napájecí konektor SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274172 - Silový konektor SK TIE4-NQ16-M-MA - výstup na motor


TI 275274172 - Silový konektor SK TIE4-NQ16-M-MA - výstup na motor
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274173 - Silový hybridní konektor SK TIE4-NQ16-K-LA - přívod napájení 3x400VAC + 24VDC


TI 275274173 - Silový hybridní konektor SK TIE4-NQ16-K-LA - přívod napájení 3x400VAC + 24VDC
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274185 - Silový napájecí konektor SK TIE4-QPD_3PE-K-LE


TI 275274185 - Silový napájecí konektor SK TIE4-QPD_3PE-K-LE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274207 - SK 1xxE-ATEX-IP55 - ATEX kit IP55


TI 275274207 - SK 1xxE-ATEX-IP55 - ATEX kit IP55
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274208 - Datový list SK 1xxE-ATEX-IP66


TI 275274208 - Datový list SK 1xxE-ATEX-IP66
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274500 - Datový list SK TIE4-M12-PBR


TI 275274500 - Datový list SK TIE4-M12-PBR
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274500 Summary - Systém konektorů M12 pro ovládání a komunikaci pro decentrální měniče


TI 275274500 Summary - Systém konektorů M12 pro ovládání a komunikaci pro decentrální měniče
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274501 - Datový list SK TIE4-M12-CAO


TI 275274501 - Datový list SK TIE4-M12-CAO
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274502 - Datový list SK TIE4-M12-ASI


TI 275274502 - Datový list SK TIE4-M12-ASI
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274508 - Datový list SK TIE4-M12-ANA


TI 275274508 - Datový list SK TIE4-M12-ANA
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274513 - Datový list SK TIE4-M12-ASI-AUX


TI 275274513 - Datový list SK TIE4-M12-ASI-AUX
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274515 - Datový list SK TIE4-M12-CAO-OUT


TI 275274515 - Datový list SK TIE4-M12-CAO-OUT
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274601 - Kabel RJ12 - RJ12


TI 275274601 - Kabel RJ12 - RJ12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274603 - Převodník SK TIE4-RS485-RS232


TI 275274603 - Převodník SK TIE4-RS485-RS232
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274604 - Převodník s kabelem SK TIE4-RS232-USB


TI 275274604 - Převodník s kabelem SK TIE4-RS232-USB
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274700 - Potenciometr SK TIE4-POT


TI 275274700 - Potenciometr SK TIE4-POT
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275274701 - Spínač L-OFF-R, SK TIE4-SWT


TI 275274701 - Spínač L-OFF-R, SK TIE4-SWT
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275280200 - Datový list SK TI4-TU-MSW


TI 275280200 - Datový list SK TI4-TU-MSW
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275280700 - Datový list SK TI4-TU-MSW-C


TI 275280700 - Datový list SK TI4-TU-MSW-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281100 - Datový list SK TU4-PBR


TI 275281100 - Datový list SK TU4-PBR
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281101 - Datový list SK TU4-CAO


TI 275281101 - Datový list SK TU4-CAO
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281106 - Datový list SK TU4-IOE


TI 275281106 - Datový list SK TU4-IOE
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281108 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-123-B


TI 275281108 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-123-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281109 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-140-B


TI 275281109 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-140-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281110 - Datový list SK TU4-POT-123-B


TI 275281110 - Datový list SK TU4-POT-123-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281111 - Datový list SK TU4-POT-140-B


TI 275281111 - Datový list SK TU4-POT-140-B
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281115 - Datový list SK TU4-PNT


TI 275281115 - Datový list SK TU4-PNT
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281117 - Datový list SK TU4-ECT


TI 275281117 - Datový list SK TU4-ECT
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281119 - Datový list SK TU4-EIP


TI 275281119 - Datový list SK TU4-EIP
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281122 - Datový list SK TU4-PNT-M12


TI 275281122 - Datový list SK TU4-PNT-M12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281123 - Datový list SK TU4-MSW


TI 275281123 - Datový list SK TU4-MSW
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281132 - Ethernet rozhraní SK TU4-ETH-M12


TI 275281132 - Ethernet rozhraní SK TU4-ETH-M12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281150 - Datový list SK TU4-PBR-C


TI 275281150 - Datový list SK TU4-PBR-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281151 - Datový list SK TU4-CAO-C


TI 275281151 - Datový list SK TU4-CAO-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281152 - Datový list SK TU4-DEV-C


TI 275281152 - Datový list SK TU4-DEV-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281156 - Datový list SK TU4-IOE-C


TI 275281156 - Datový list SK TU4-IOE-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281158 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-123-B-C


TI 275281158 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-123-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281159 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-140-B-C


TI 275281159 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-140-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281160 - Datový list SK TU4-POT-123-B-C


TI 275281160 - Datový list SK TU4-POT-123-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281161 - Datový list SK TU4-POT-140-B-C


TI 275281161 - Datový list SK TU4-POT-140-B-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281165 - Datový list SK TU4-PNT-C


TI 275281165 - Datový list SK TU4-PNT-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281167 - Datový list SK TU4-ECT-C


TI 275281167 - Datový list SK TU4-ECT-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281169 - Datový list SK TU4-EIP-C


TI 275281169 - Datový list SK TU4-EIP-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281172 - Datový list SK TU4-PNT-M12-C


TI 275281172 - Datový list SK TU4-PNT-M12-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281173 - Datový list SK TU4-MSW-C


TI 275281173 - Datový list SK TU4-MSW-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281182 - Ethernet rozhraní SK TU4-ETH-C


TI 275281182 - Ethernet rozhraní SK TU4-ETH-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281200 - Datový list SK TU4-PBR-M12


TI 275281200 - Datový list SK TU4-PBR-M12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281201 - Datový list SK TU4-CAO-M12


TI 275281201 - Datový list SK TU4-CAO-M12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281202 - Datový list SK TU4-DEV-M12


TI 275281202 - Datový list SK TU4-DEV-M12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281206 - Datový list SK TU4-IOE-M12


TI 275281206 - Datový list SK TU4-IOE-M12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281233 - Ethernet rozhraní SK TU4-ETH-M12


TI 275281233 - Ethernet rozhraní SK TU4-ETH-M12
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281250 - Datový list SK TU4-PBR-M12-C


TI 275281250 - Datový list SK TU4-PBR-M12-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281251 - Datový list SK TU4-CAO-M12-C


TI 275281251 - Datový list SK TU4-CAO-M12-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281252 - Datový list SK TU4-DEV-M12-C


TI 275281252 - Datový list SK TU4-DEV-M12-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281256 - Datový list SK TU4-IOE-M12-C


TI 275281256 - Datový list SK TU4-IOE-M12-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281283 - Ethernet rozhraní SK TU4-ETH-M12-C


TI 275281283 - Ethernet rozhraní SK TU4-ETH-M12-C
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 275281513 - Externí displej SK SSX-3A


TI 275281513 - Externí displej SK SSX-3A
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 278910120 - Datový list SK POT1-1


TI 278910120 - Datový list SK POT1-1
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 278910140 - Datový list SK POT1-2


TI 278910140 - Datový list SK POT1-2
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 278910150 - Technical Information / Data Sheet SK TIE5-CIO


TI 278910150 - Technical Information / Data Sheet SK TIE5-CIO
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 800_000000003 - Technická informace - Unikající proudy


TI 800_000000003 - Technická informace - Unikající proudy
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0010 - Technická informace - Použití a zprovoznění IE4 motorů s měniči NORD


TI 80_0010 - Technická informace - Použití a zprovoznění IE4 motorů s měniči NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0011 - Technická informace - EMC zásady instalace pohonů NORD


TI 80_0011 - Technická informace - EMC zásady instalace pohonů NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0013 - Technická informace - UL skupinové jištění


TI 80_0013 - Technická informace - UL skupinové jištění
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0019 - Technická informace - Dimenzování ochranného vodiče


TI 80_0019 - Technická informace - Dimenzování ochranného vodiče
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0020 - Technická informace - Klimatické a mechanické třídy


TI 80_0020 - Technická informace - Klimatické a mechanické třídy
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0022 - Technická informace pro SK 1x0E-...-323...-BRI


TI 80_0022 - Technická informace pro SK 1x0E-...-323...-BRI
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0023 - Technická informace - SK180E s interním brzdným odporem


TI 80_0023 - Technická informace - SK180E s interním brzdným odporem
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0035 - Technická informace - Energetická účinnost podle nařízení o ekodesignu 2019/1781


TI 80_0035 - Technická informace - Energetická účinnost podle nařízení o ekodesignu 2019/1781
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0037 - Technická informace - Dimenzování ochranného vodiče


TI 80_0037 - Technická informace - Dimenzování ochranného vodiče
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0043 - Technická informace -WEEE - Likvidace podle "Směrnice pro elektrická a elektronická zařízení – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technická informace -WEEE - Likvidace podle
  • Download Anglicky
Documentation Details

TI 80_0046 - Technická informace - adaptéry a kabely pro Parametrboxy a připojení PC/NORDCON


TI 80_0046 - Technická informace - adaptéry a kabely pro Parametrboxy a připojení PC/NORDCON
  • Download Anglicky
Documentation Details

E3000 - NORDAC - elektronika pohonů


E3000 - NORDAC - elektronika pohonů
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele


F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

F3018_E3000 - SK 180E - brožura


F3018_E3000 - SK 180E - brožura
  • Download Česky
  • Download Anglicky
Documentation Details

I8160 - Image brožura - představení firmy NORD


I8160 - Image brožura - představení firmy NORD
  • Download Anglicky
Documentation Details

S4200 - Der Antrieb, Spolehlivý - Flexibilní - Mezinárodní


S4200 - Der Antrieb, Spolehlivý - Flexibilní - Mezinárodní
  • Download Anglicky
Documentation Details

S4800 - Integrované PLC - VE 25


S4800 - Integrované PLC - VE 25
  • Download Anglicky
Documentation Details

S4900 - Měniče NORD s integrovaným PLC - NORD 4.0


S4900 - Měniče NORD s integrovaným PLC - NORD 4.0
  • Download Anglicky
Documentation Details

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Download Anglicky
Documentation Details

C010001 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Download Anglicky
Documentation Details

C020023_3018 - EAC Certificate of Conformity for Explosion Proof Frequency Inverters NORD - No. 01109


C020023_3018 - EAC Certificate of Conformity for Explosion Proof Frequency Inverters NORD - No. 01109
  • Download Anglicky
Documentation Details

C310401_CE - Prohlášení o shodě - SK 180E ... 190E, SK 200E - 110V


C310401_CE - Prohlášení o shodě - SK 180E ... 190E, SK 200E - 110V
  • Download Anglicky
Documentation Details

C310901_CE - Prohlášení o shodě - SK TIE5-BT-Stick


C310901_CE - Prohlášení o shodě - SK TIE5-BT-Stick
  • Download Anglicky
Documentation Details

C312400 - Conformity Declaration SK 180/190E - Australia ACMA


C312400 - Conformity Declaration SK 180/190E - Australia ACMA
  • Download Anglicky
Documentation Details

C350400_0821_EN_UKCA - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC BASE SK 180E


C350400_0821_EN_UKCA - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC BASE SK 180E
  • Download Anglicky
Documentation Details

C350401_0821_EN_UKCA - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC BASE SK 180E


C350401_0821_EN_UKCA
- UKCA Declaration of Conformity - NORDAC BASE SK 180E
  • Download Anglicky
Documentation Details

Declaration of Conformity - SK 180E ATEX 2014/34/EU - Prohlášení o shodě - měnič frekvence SK 180E ATEX 2014/34/EU


Declaration of Conformity - SK 180E ATEX 2014/34/EU - Prohlášení o shodě - měnič frekvence SK 180E ATEX 2014/34/EU
  • Download Anglicky
Documentation Details

Declaration of Conformity for the SK 180E - 190E - Prohlášení o shodě SK 180E ... 190E


Declaration of Conformity for the SK 180E - 190E - Prohlášení o shodě SK 180E ... 190E
  • Download Anglicky
Documentation Details