Notizie –
NORD inaugura il magazzino automatico per minuteria
Il magazzino automatico per minuteria offre oltre 70.000 spazi ed è il sistema di stoccaggio automatico più grande di NORD DRIVESYSTEMS Group. Le maggiori capacità logistiche permetteranno di ridurre ulteriormente i tempi di assemblaggio e di consegna.
Bargteheide, 2021-08-04
Le dimensioni sono impressionanti: il magazzino automatico per minuteria si estende su due edifici, 6.600 metri quadrati e 44 livelli. Nel magazzino intelligente sviluppato dall’austriaca KNAPP AG, 44 navette eseguono fino a 900 depositi e prelievi all’ora, spostando contenitori del peso di 50 kg e di dimensioni fino a 60x40 cm.
Alla cerimonia di inaugurazione, l’amministratore delegato Ullrich Küchenmeister ha ringraziato tutte le persone coinvolte nel progetto per il loro grande impegno, che ha permesso innanzi tutto il completamento del magazzino automatico per minuteria nei tempi previsti: «Nemmeno la pandemia da coronavirus e una piccola inondazione sono riuscite a modificare i nostri programmi.» Alla progettazione del magazzino per minuteria hanno partecipato dipendenti di diversi dipartimenti NORD – dalla logistica all’IT e alla gestione edifici.
A causa della pandemia, la cerimonia si è tenuta in gruppo ristretto. Presenti tra i partecipanti gli amministratori delegati: Jutta Humbert, Dr.Omar Sadi, Jens Paulsen e Gernot Zarp. Il primo deposito è stato eseguito da Carolin von Rönne, che appartiene alla 3ª generazione della famiglia fondatrice di NORD ed è entrata in azienda nell’autunno del 2020.
Oltre al magazzino automatico per minuteria, i nuovi edifici ospitano un magazzino a corridoi stretti con una capacità di 4.400 posti pallet e un’area destinata all’accettazione e spedizione merci. Anche il reparto di imballaggio componenti è stato trasferito qui.
Con il suo nuovo magazzino per minuteria, NORD potrà garantire consegne ancora più veloci a clienti e filiali. La maggiore disponibilità di numerosi componenti permetterà inoltre di ridurre anche i tempi di assemblaggio a Bargteheide.