Notizie –
Riduttori industriali MAXXDRIVE® – i più forti della gamma NORD
Il portafoglio di riduttori ad assi paralleli e ortogonali MAXXDRIVE® di NORD DRIVESYSTEMS offre coppie elevate in uscita, coprendo con 11 grandezze il range da 15 a 282 kNm. In aggiunta a queste serie standard di qualità comprovata, NORD DRIVESYSTEMS offre la nuova serie MAXXDRIVE® XT, costituita da riduttori ortogonali dal design ottimizzato in termini di potenza termica e disponibili in sette grandezze da 15 a 75 kNm. In combinazione con il suo programma completo di accessori ed opzioni, il sistema modulare permette di scegliere sistemi di azionamento perfettamente assortiti per applicazioni heavy-duty, come trasportatori o agitatori.
Brampton, ON, 2021-07-26
I riduttori industriali MAXXDRIVE® trovano impiego dove sono richiesti valori elevati di potenza e di momento torcente in uscita. Attingendo al portafoglio MAXXDRIVE® , e abbinando i giusti accessori, è possibile creare una soluzione perfetta sotto il profilo tecnico ed economico, qualunque sia il progetto del cliente. Le opzioni disponibili e le possibilità di montaggio combinato dei riduttori industriali MAXXDRIVE® permettono di realizzare tanto soluzioni standard quanto soluzioni fortemente customizzate. Dalla combinazione di motore, riduttore, giunto e sistema frenante si ottengono, ad esempio, unità complete che sono già pronte per l’installazione in quanto già allineate con precisione in fabbrica e consegnate su basamento per un semplice e veloce montaggio pendolare o con piedi. In alternativa, il motore può utilizzare un adattatore IEC o un adattatore NEMA.
Un’ampia scelta di flange e alberi di uscita garantisce la perfetta compatibilità con l’applicazione del cliente. La progettazione meccanica e termica di tutti i riduttori industriali NORD si basa sempre sui dati di funzionamento dell’applicazione e sulle condizioni ambientali presenti sul sito. Il portafoglio MAXXDRIVE® assicura così la massima personalizzazione e permette di creare sistemi di azionamento che soddisfano i requisiti più severi in termini di affidabilità e durata.
Se non trovi una risposta diretta alle tue necessità nel sistema modulare NORD, non esitare a contattarci: il nostro obiettivo è sviluppare la soluzione giusta insieme a te. Grazie alla velocità dei nostri processi decisionali e all’alto livello di integrazione verticale della nostra produzione, siamo in grado di trovare in tempi rapidi la soluzione che soddisfa le tue esigenze.