Notizie –
Un'azienda tedesca di lunga tradizione
NORD DRIVESYSTEMS sviluppa, produce e distribuisce tecnologia di azionamento ed è nel suo settore uno dei principali fornitori di sistemi completi a livello internazionale. La fortunata storia di NORD è iniziata nel 1965 a Bargteheide, nei pressi di Amburgo, dove ancora oggi si trova il quartier generale della società.
Bargteheide, 2022-06-03
La sede centrale di Bargteheide comprende le aree di produzione, lavorazione, assemblaggio e service. Vi lavorano 790 dipendenti su una superficie operativa di 57.800 m2. «Vogliamo essere per i nostri clienti il miglior fornitore a lungo termine per le soluzioni di azionamento e offrendo tempi rapidi di consegna e un servizio di assistenza completo», afferma Jutta Humbert, Managing Director di GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co.KG.
NORD ha esperienza pluridecennale nello sviluppo e nella produzione di sistemi di azionamento per oltre 100 settori industriali. La gamma prodotti include riduttori per valori di coppia da 10 Nm a oltre 282 kNm, motori elettrici con un range di potenza da 0,12 a 1.000 kW e inverter fino a 160 kW. Le soluzioni elettroniche sono disponibili sia per la classica installazione in quadro elettrico, sia per unità di azionamento decentralizzate e completamente integrate. Oltre agli azionamenti standard, NORD fornisce concept e soluzioni per applicazioni specifiche, come gli azionamenti a risparmio energetico o i sistemi antideflagranti.