Notizie –
NORDAC FLEX SK 205E – flessibilità per movimentazione e posizionamento
Grazie all’ampia gamma di funzioni e all’installazione diretta sull’azionamento o in sua prossimità, l’inverter decentralizzato NORDAC FLEX è particolarmente adatto per le applicazioni di posizionamento o per i movimenti di traslazione e rotazione degli impianti di handling.
Bargteheide, 2021-10-05
Gli inverter NORDAC FLEX sono installati direttamente sul motore o nelle sue vicinanze. Permettono quindi di utilizzare cavi di breve lunghezza sia per il motore e l’encoder, sia per i sensori e gli attuatori dell’applicazione, che possono essere collegati direttamente all’inverter. La tipologia di installazione prevede l’alimentazione lineare per tensione di rete, tensione di comando 24V e sistemi bus di campo/Industrial Ethernet. Grazie all’elevata capacità di sovraccarico e alle resistenze di frenatura opzionali, NORDAC FLEX SK 205E consente di realizzare movimenti dinamici per accorciare i tempi di avvio e di arresto o i tempi ciclo. L’inverter è compatibile sia con i motori sincroni ad alta efficienza, sia con i motori autofrenanti e la retroazione da encoder, ad es. per sistemi di movimentazione a controllo di posizione. Anche i movimenti verticali, come quelli dei dispositivi di sollevamento, possono essere realizzati nell’ambito dello stesso sistema, anche in presenza di requisiti prestazionali e carichi elevati. Tutte le connessioni dei cavi di potenza e di comunicazione sono disponibili a richiesta in versione plug-in. Il pacchetto è completato da alcune opzioni, come la sicurezza funzionale via PROFIsafe, che rendono NORDAC FLEX SK 205E un tuttofare versatile in questo segmento di mercato.
Fino a quattro assi controllati in sincrono
Grazie al PLC interno e alla gestione posizionamento POSICON per il posizionamento relativo e assoluto, NORDAC FLEX può sincronizzare più azionamenti NORD in modalità master-slave. La funzionalità POSICON integrata permette agli inverter di rilevare la posizione attuale dell’azionamento master e di trasmettere questo setpoint di posizione agli assi slave che lo seguono. In questo modo è possibile eseguire rapidamente e con precisione movimenti sincronizzati e accoppiamenti dinamici “flying saw”. Un inverter master può controllare fino a tre inverter slave, senza la necessità di un livello di controllo superiore. Gli azionamenti NORD garantiscono in piena autonomia la perfetta esecuzione del processo nelle più svariate applicazioni della tecnologia di movimentazione e posizionamento.