Notizie –
Azionamenti più efficienti per l'automazione dei magazzini
L'e-commerce è in pieno boom e mai come ora sono richiesti sistemi di stoccaggio intelligenti, flessibili ed efficienti per l'automazione dei magazzini. NORD DRIVESYSTEMS conosce molto bene le esigenze di questo settore industriale e offre un'ampia gamma di soluzioni di azionamento dinamiche, che rispondono alle necessità delle varie applicazioni e ai requisiti imposti dalla logistica di stoccaggio.
Bargteheide, 2021-12-16
L'inverter decentralizzato NORDAC ON è stato sviluppato appositamente per soddisfare le esigenze dei sistemi di trasporto orizzontali per magazzini, mentre la versione NORDAC ON+ è nata per interagire con il nuovo motore sincrono IE5+. Si contraddistingue per l'interfaccia Ethernet integrata, la facilità di manutenzione grazie ai collegamenti tutti a innesto e il design estremamente compatto. È inoltre una soluzione plug-and-play per ambienti IoT economica e intelligente. Questo inverter compatto e ingegnoso per impiego decentralizzato può essere installato direttamente sul motoriduttore. Copre la gamma di piccola potenza fino a 2,2 kW e dispone di una funzione di risparmio energetico che ottimizza il funzionamento a carico parziale. .
Più efficienza per i sistemi di trasporto
Anche la serie NORDAC FLEX SK 205E è perfetta per l'impiego nella logistica di stoccaggio. Compatto, versatile ed efficiente, questo inverter copre un ampio intervallo di potenza fino a 22 kW e permette di risparmiare energia, soprattutto nella fascia di carico parziale. L'inverter può essere utilizzato per il controllo di motori asincroni standard, di motori sincroni ad alta efficienza e di motori autofrenanti. L'installazione può avvenire in prossimità dell'azionamento oppure direttamente sul motore. I cavi di potenza e di trasmissione dati sono disponibili in versione plug-in. Il sistema decentralizzato permette di accorciare la lunghezza dei cavi di collegamento al motore e all'encoder e di alimentazione dei sensori. È inoltre possibile realizzare retroazioni da encoder, ad es. per i sistemi di trasporto a controllo di posizione. Nel complesso, NORD convince perché offre al settore dello stoccaggio un'ampia gamma di prodotti, disponibili sia nelle comuni versioni standard sia in versione ad alta efficienza. Gli utenti possono contare su sistemi di azionamento affidabili e configurati su misura, che garantiscono una disponibilità ottimale degli impianti. Il sistema di azionamento modulare NORD è un ottimo compromesso tra l’investimento iniziale e i costi operativi e di manutenzione.