Новости –
MAXXDRIVE® XT: новая серия промышленных мотор-редукторов от NORD для ленточных конвейеров
Новая серия MAXXDRIVE® XT от NORD DRIVESYSTEMS дополняет ассортимент уже зарекомендовавших себя промышленных мотор-редукторов MAXXDRIVE для применения в условиях высоких тепловых нагрузок. Новые мотор-редукторы не требуют внешнего охлаждения и особенно хорошо подходят для ленточных конвейеров, используемых в работе с сыпучими и минеральными материалами.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/123247.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/123247.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/123247.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/123247.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/123247.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/123247.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/123247.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-04-20
Продолжается целенаправленная разработка промышленных мотор-редукторов MAXXDRIVE для NORD: последнее поколение MAXXDRIVE® XT оснащается оптимизированным с учетом специфики применения двухступенчатым коническим редуктором, особенно хорошо подходящим для систем ленточных конвейеров. Диапазон мощности и скорости был специально выбран с учетом того, что в данной отрасли требуются низкие передаточные отношения в сочетании с высокой мощностью. Например, на производстве сыпучих и минеральных материалов требуются особо прочные решения, устойчивые к загрязнениям и надежные в тяжелых условиях эксплуатации.
Промышленные мотор-редукторы MAXXDRIVE® XT доступны в семи типоразмерах с мощностью от 50 до 1500 кВт. Диапазон крутящего момента на выходном валу составляет 15–75 кН·м при передаточных отношениях от 6,3 до 22,4. В отличие от предыдущих моделей промышленные мотор-редукторы этой серии в стандартном исполнении оснащаются оребренным корпусом UNICASE, а также встроенным осевым вентилятором. Благодаря увеличенной площади поверхности и крышкам воздуховодов обеспечивается оптимальный поток охлаждающего воздуха и достигается очень высокая терморассеивающая способность. Во многих случаях дополнительное охлаждение не требуется. Крупные роликовые подшипники и большие межцентровые расстояния увеличивают устойчивость к нагрузкам и эксплуатационный ресурс компонентов.
В 2019 году за эту инновационную концепцию компания NORD DRIVESYSTEMS получила награду, присваиваемую лучшим решениям для работы с сыпучими материалами (Bulk Handling Award), в номинации «Лучшее решение в области зубчатых передач, двигателей и приводов».