Системы складского хранения
Приводные технологии NORD для хранения бестарных грузов
Перед последующей обработкой бестарного груза его промежуточное хранение с гомогенизацией производится в силосных или усреднительных складах (продольные или кольцевые усреднительные штабели). Различные бестарные грузы требуют различного размещения заводского оборудования, что, в свою очередь, требует наличия специализированных приводных систем. Мы предлагаем оптимальное сочетание компонентов и гибкую реализацию специальных проектных требований заказчиков.
Компания NORD DRIVESYSTEMS — это единый комплексный поставщик приводных технологий
Конические редукторы MAXXDRIVE®
Промышленные редукторы
- Мощность:
2.0 - 2,850 HP
- Крутящий момент:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- 3- и 4-ступенчатые
- Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
- Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
- Низкий уровень шума во время работы
Червячные редукторы MAXXDRIVE®
Промышленные редукторы
- Мощность:
2.0 - 8,075 HP
- Крутящий момент:
132,800 - 2,495,900 lbf-in
- 2- и 3-ступенчатые
- Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
- Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
- Низкий уровень шума во время работы
Конические редукторы BLOCK
Мощные и проверенные
- Мощность:
0.16 HP - 268 HP
- Крутящий момент:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK
Узкие и мощные
- Мощность:
0.16 HP - 268 HP
- Крутящий момент:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Стандартные электродвигатели
Асинхронные двигатели
- Мощность:
0.16 HP - 75 HP
- Мировое одобрение и признание
- Классы эффективности: IE1, IE2, IE3, IE4
- Диапазон мощностей: 0,25 - 160 кВт
- Степень защиты: IP20
- Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
- Степень защиты: IP55, IP66
- Монтаж на стену или на двигатель
- Максимальная гибкость благодаря модульной структуре
Дополнительная информация здесь: