Переработка рыбы и морепродуктов
Износоустойчивые системы для переработки морепродуктов
В производстве и переработке морепродуктов соленая и пресная вода присутствуют неизменно. Поэтому используемые здесь приводные системы должны быть особенно устойчивы к действию этих сред. Компания NORD предлагает приводы в алюминиевых корпусах со специальной обработкой поверхностей как маломассивную, надежную и экономичную альтернативу устройствам из нержавеющей стали. Мотор-редукторы с функцией самодренирования и децентрализованные инверторы просты в очистке.
- Мощность: 0,35 - 3,0 кВт
- Наивысшая эффективность системы
- Компактная конструкция для промывки
- Сокращение технического обслуживания
- Системное решение для простого ввода в эксплуатацию и "Подключай и работай"
Синхронные электродвигатели IE5+ (TENV)
Эффективность. Гигиеничность. Компактность
- Мощность:
0.5 HP - 3 HP
- Класс защиты:
IP69K
- Класс эффективности: IE5+
- Доступно опциональное исполнение со степенью защиты IP69K
- Разрешения и акты приемки международного образца
- Компактная и гигиеничная конструкция
- Высокий кпд на всем диапазоне регулировки
Преобразователи частоты NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P
Высокая точность, оптимальная функциональность
- Диапазон мощностей: 0,37 - 3 кВт
- Степень защиты: IP55, IP66, IP69 (в разработке)
- Монтаж на стене или на двигателе
- Многопротокольный интерфейс Ethernet
- Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»
Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей
Производительность и высокое качество конструкции
- Мощность:
0.16 HP - 12.5 HP
- Крутящий момент:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Цилиндрический мотор-редуктор NORDBLOC.1
Инновационное решение
- Мощность:
0.16 HP - 50 HP
- Крутящий момент:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Червячные редукторы UNIVERSAL SMI
Низкий уровень шума, гладкая конструкция
- Мощность:
0.16 HP - 5.5 HP
- Крутящий момент:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Двигатели с гладким корпусом
Асинхронные двигатели
- Мощность:
0.16 HP - 3 HP
- Мировое одобрение и признание
NORDAC PRO — SK 500P — преобразователь частоты
Одно изделие с множеством преимуществ
- Класс защиты:
IP20, IP20
- Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
- Степень защиты: IP20
- Многопротокольный интерфейс Ethernet
- Интерфейс USB для беспотенциальной параметризации
- Универсальный интерфейс подключения энкодеров для многоосевых систем
Дополнительная информация здесь: