Молочная промышленность
Прецизионные приводные системы для дозирования на сыроварнях и молочных производствах
Влага, кислоты, щелочи и соли присутствуют на многих производствах молочной промышленности. Компания NORD DRIVESYSTEMS также предлагает приводные системы, идеально приспособленные для других сфер применения. В спектр нашей продукции входят как приводы для прецизионного позиционирования, так и мощные мотор-редукторы с преобразователями частоты для мешалок. В этой сфере важны функциональная безопасность, стабильность работы и устойчивость к коррозии.
- Мощность: 0,35 - 3,0 кВт
- Наивысшая эффективность системы
- Компактная конструкция для промывки
- Сокращение технического обслуживания
- Системное решение для простого ввода в эксплуатацию и "Подключай и работай"
- Мощность:
0.5 HP - 3 HP
- Класс защиты:
IP69K
- Класс эффективности: IE5+
- Доступно опциональное исполнение со степенью защиты IP69K
- Разрешения и акты приемки международного образца
- Компактная и гигиеничная конструкция
- Высокий кпд на всем диапазоне регулировки
- Диапазон мощностей: 0,37 - 3 кВт
- Степень защиты: IP55, IP66, IP69 (в разработке)
- Монтаж на стене или на двигателе
- Многопротокольный интерфейс Ethernet
- Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»
- Мощность:
0.16 HP - 12.5 HP
- Крутящий момент:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Цилиндрический мотор-редуктор NORDBLOC.1
Инновационное решение
- Мощность:
0.16 HP - 50 HP
- Крутящий момент:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
- Мощность:
0.16 HP - 5.5 HP
- Крутящий момент:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK
Узкие и мощные
- Мощность:
0.16 HP - 268 HP
- Крутящий момент:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Двигатели с гладким корпусом
Асинхронные двигатели
- Мощность:
0.16 HP - 3 HP
- Мировое одобрение и признание
- Класс защиты:
IP20, IP20
- Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
- Степень защиты: IP20
- Многопротокольный интерфейс Ethernet
- Интерфейс USB для беспотенциальной параметризации
- Универсальный интерфейс подключения энкодеров для многоосевых систем
- Диапазон мощностей: 0,25– 2,2 кВт
- Степень защиты: IP55, IP66
- Монтаж на стене или на двигателе
Компания Treif Maschinenbau GmbH из Оберлар является одним из ведущих мировых производителей установок и систем для резания пищевых продуктов. С помощью свободно программируемых приводных функций согласно стандарту IEC 61131 преобразователь частоты SK 500E обеспечивает машинам для шинкования овощей возможность порционирования самых разных видов продуктов.
Дополнительная информация здесь: